Presión diferencial
Deltabar FMD77

Aislador térmico corto para el transmisor vertical Deltabar FMD77 ©Endress+Hauser
Aislador térmico corto para el transmisor horizontal Deltabar FMD77 ©Endress+Hauser
Deltabar FMD77 con capilar en el lado de baja presión ©Endress+Hauser

Principio de medición de la presión

Aislador térmico alargado para el transmisor vertical Deltabar FMD77 ©Endress+Hauser
Aislador térmico alargado para el transmisor horizontal Deltabar FMD77 ©Endress+Hauser

Transmisor de presión diferencial con un sello separador para la medición de nivel

El transmisor de presión diferencial Deltabar FMD77 con sensor metálico utiliza un sello separador en un lado o sellos separadores en ambos lados con un capilar en el lado de baja presión. Se utiliza típicamente en la industria de proceso para la medición en continuo del nivel en líquidos. El módulo de datos HistoROM integrado facilita la gestión de los parámetros de proceso y equipo. Diseñado según IEC 61508 para aplicaciones con grado de seguridad SIL 3.

  • Ventajas

    • Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana diferentes

    • La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508

    • La nueva membrana TempC minimiza las influencias de...

  • Ámbito de aplicación

    Para la medición de presión, nivel, volumen o masa en líquidos

    • Conexiones a proceso: roscas y bridas

    • Temperatura: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)

    • Rangos de medición: +100 mbar a +16 bar (+1,5 a +240 psi)

    • Precisión: ±0,075%

    • Certificados internacionales de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Un lado con junta de membrana
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro / Comunicación

    4...20 mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...400°C
    (-40°F...752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...16bar
    (1.5psi...230 psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tántalo

  • Conexión a proceso

    Lado de presión baja:
    1/4-18NPT
    RC1/4"
    Lado de presión alta:
    Bridas (DIN, ANSI, JIS)

  • Máx. distancia de medición

    160m (525 pies) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    NEPSI
    IECEx
    SIL
    NACE
    WHG/ Prevención de sobrellenado
    EN10204-3.1

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición:

    Metal soldado

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Un lado con junta de membrana
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión de Referencia

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

    0,125% de URL/5 años

  • Temperatura del proceso

    -40°C...400°C
    (-40°F...752°F)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    100mbar...16 bar
    (40 inH20...240psi)

  • El menor rango calibrable

    5 mbar (0.075 psi)

  • Resistencia al vacío

    50 mbar (7.25psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    160bar
    (2400 psi)

  • Conexión a proceso

    Lado de presión baja:
    1/4-18NPT
    RC1/4"
    Lado de presión alta:
    Bridas (DIN, ANSI, JIS)

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,

    Tantalio,

    Oro-Rodio,

    PTFE

  • Junta de material

    Ninguno, sello de diafragma soldado

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón,

    Aceite inerte,

    Aceite vegetal,

    Aceite de temperatura alta,

    Aceite de temperatura baja,

  • Material del gabinete

    316L, Fundición de aluminio

  • Comunicación

    4...20mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    NEPSI
    IECEx
    SIL
    NACE
    WHG/ Prevención de sobrellenado
    EN10204-3.1

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL
    WHG/ Prevención contra sobrellenado

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Especialidades

    funciones de diagnóstico

Documentos / Manuales / Software

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región