Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar PMD75 - Presión diferencial

Presión diferencial
Deltabar PMD75

Transmisor de presión diferencial con sensor metálico para la medición de diferencias de presión

PMD75
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Precisión

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    420 bar (6300 psi)

  • Rango de medición del proceso

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Máx. distancia de medición

    400 m (1.312 ft) H2O

  • Máx. presión de proceso

    máx. 420 bar
    (máx. 2.175 psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tántalo

  • Material de la membrana de proceso

    316L, ,
    Tantalio,
    Oro-Rodio

  • Celda de medición

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

Ámbito de aplicación

El transmisor de presión diferencial Deltabar PMD75 con sensor piezorresitivo y membrana metálica soldada se usa en todos los sectores industriales para medición en continuo de líquidos, vapores y gases. El panel de mandos de 3 teclas permite la puesta en marcha y un manejo fácil y fiable. El módulo de datos integrado HistoROM permite una gestión fácil del proceso y los parámetros de equipo. Diseñado de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3.

Para medición de nivel, volumen o masa en líquidos, monitorización de presiones diferenciales y medición de caudal (caudal volumétrico o másico), además de los parámetros esenciales en gases, vapores y líquidos.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura de proceso: -40 a 85 °C (-40 a +185 °F)

  • Rangos de medida: 0,25 mbar a 40 bar (0,0036 a 600 psi)

  • Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,035% (opcional)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión, prevención de sobrellenados WHG, SIL, certificados higiénicos, homologaciones marítimas

Ventajas

  • La máxima precisión, reproducibilidad y estabilidad a largo plazo

  • La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508

  • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • Ahorro de costes gracias al concepto modular para un reemplazo sencillo del sensor, el indicador o la electrónica

  • Resistencia a sobrepresiones hasta 420 bar / 42 MPa / 6.300 psi, funciones de monitorización

  • Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser