Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar: 0,05 %
Platino: hasta 0,025 % -
Temperatura del proceso
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Rango de medición del proceso
100mbar...700bar
(1.5psi...10.500psi) -
Principales partes húmedas
Aleación C276
316L
Rodio -
Material de la membrana de proceso
316L, Aleación C,
Rodio> Oro -
Celda de medición
100 mbar...700 bar
(1.5 psi...10.500 psi)
relativa/absoluta
Ámbito de aplicación
El transmisor de presión digital Cerabar PMP71 con membrana metálica se utiliza normalmente en aplicaciones de proceso para la medición de presión, nivel, volumen o masa en líquidos. El equipo PMP71 está diseñado para aplicaciones de alta presión hasta 700 bar. Configuración rápida con rango de medida libremente ajustable sin especificación de presión. Diseñado según la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3 y disponible con el certificado de partes según la directiva sobre instrumentos de medición (MID) para aplicaciones de Custody Transfer (facturación).
Cabezal de dos compartimentos de aluminio o acero inoxidable (316L).
Conexiones a proceso: conexiones roscadas y bridadas
Temperatura de proceso: -40 a +125 °C (-40 a +257 °F)
Rangos de medida: -1/0 a 700 bar (-15/0 a +10.500 psi)
Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,025%
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas, SIL
Ventajas
La máxima precisión, reproductibilidad y estabilidad a largo plazo
La máxima seguridad gracias a un sistema de sello hermético al gas con funciones de seguridad hasta SIL2/3, certificado según IEC 61508
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
Resistencia a sobrecargas y monitorización de funciones desde la célula de medición hasta la electrónica
Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas
Integración perfecta e independiente en el sistema (HART/PA/FF)
Vídeos
-
Principio de medición de presión
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
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica / Aplicación
Transmisor digital con sensor piezoresistivo y membrana metálica soldada
Transmisor modular
Estabilidad a largo plazo
Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
Barrera de proceso secundario -
Especialidades
funcionalidades del diagnóstico
diferentes idiomas en el software -
Suministro / Comunicación
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Precisión
Estándar: 0,05 %
Platino: hasta 0,025 % -
Estabilidad a largo plazo
0,05% de URL/año
-
Temperatura ambiente
-50 °C...85 °C
(-58 °F...185 °F) -
Temperatura del proceso
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
1050bar (15,750psi)
-
Rango de medición del proceso
100mbar...700bar
(1.5psi...10.500psi) -
Principales partes húmedas
Aleación C276
316L
Rodio -
Conexión a proceso
Cuerdas
Bridas (DIN, ANSI, ...) con membrana a ras -
Máx. distancia de medición
7000m (22.966ft) H2O
-
Comunicación
4...20 mA HART
1- 5 V CC baja potencia
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Aprobación marítima
GL/ ABS
-
Aprobaciones para agua potable
NSF
-
Opciones
HistoROM/M-Dat
pantalla digital de 4 líneas
Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
Carcasa separada -
Sucesor
PMP71B
-
Límites de la aplicación
Celda de medición: Metal
soldado
Si presurizado, posiblemente
utilice medición de presión diferencial
con dos transmisores de presión
(dp electrónico). Observe
la proporción
de la presión de superficie :
presión hidrostática
-
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica
Transmisor digital con sensor piezoresistivo y membrana metálica soldada
Transmisor modular
Estabilidad a largo plazo
Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
Barrera de proceso secundario -
Suministro de voltaje
4...20 mA HART
10,5...45 V CC (no Ex):
Ex ia: 10,5...30 V CC
PROFIBUS PA:
9...32 V CC (no Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V CC (no Ex) -
Precisión de Referencia
Estándar 0,075%
Platino 0,05% -
Estabilidad a largo plazo
0,05 % de URL/año
0,07 % de URL/5 años
0,1 % de URL/10 años -
Temperatura del proceso
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Temperatura ambiente
-50 °C...85 °C
(-58 °F...185 °F) -
Celda de medición
100 mbar...700 bar
(1.5 psi...10.500 psi)
relativa/absoluta -
El menor rango calibrable
5 mbar (0.075 psi)
-
Resistencia al vacío
10 mbar (0,15 psi)
-
Máx. relación de reducción
100:1
-
Límite máx. de sobrepresión
1050 bar (15.750 psi)
-
Conexión a proceso
Cuerda:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, R1/2
Brida:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K...20K -
Material de la membrana de proceso
316L, Aleación C,
Rodio> Oro -
Junta de material
Ninguno, celda de medición soldada
-
Llenar fluido
Aceite de silicón
Aceite inerte -
Material del gabinete
Fundición de aluminio,
AISI 316L -
Comunicación
4...20 mA HART
1- 5 V CC baja potencia
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobación de diseños
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Aprobaciones marítimas
GL/ ABS
-
Aprobaciones para agua potable
NSF
-
Especialidades
funciones de diagnóstico
-
Sucesor
PMP71B
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios