El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

TWF11
Tubo de protección para portasondas a alta temperatura

Para el tratamiento del acero (recocido), hornos de cementeras e industrias primarias con temperaturas de proceso muy elevadas

  • Ilustración del tubo de protección TWF11 ©Endress+Hauser

Los puntos de medición con temperaturas de proceso muy elevadas requieren estos tubos de protección cerámicos especiales. Realizado con materiales especiales, sirve para proteger el proceso de daños mecánicos y químicos e incrementa el tiempo de vida útil de los sensores que se utilizan. Ello conlleva: un ahorro en costes de mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y un incremento en la seguridad de la planta. Lo ha diseñado Endress+Hauser como pieza de repuesto para el sensor de temperatura TC TAF11 para alta temperatura.

Ventajas

  • Largo tiempo de vida útil gracias al uso de materiales innovadores del tubo protección con mayor resistencia a desgastes y abrasión química

  • Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos

  • Piezas de repuesto

Ámbito de aplicación

Apto para el tratamiento del acero (recocido), hornos de cementeras e industrias primarias. Accessorio para el sensor de alta temperatura TAF11.

Temperaturas de proceso hasta +1.600 °C (+2.912 °F)

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región