Omnigrad S TAF12D
Termómetro TC para aplicaciones a alta temperatura

Ilustración del sensor de temperatura con termopar TAF12D ©Endress+Hauser

Apto para hornos para el cocido de cerámica, mampostería, producción de porcelana e industrias del vidrio

Los puntos de medición con temperaturas de proceso muy altas requieren estos sensores de temperatura especiales con termopozos cerámicos y termopares fabricados de metales especiales, como el platino y el rodio. El termopozo y la vaina interna fabricada de materiales cerámicos protegen el proceso de daños mecánicos y químicos y prolongan la vida útil de los sensores. Ello conlleva: un ahorro en costes de mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y un incremento en la seguridad de la planta.

  • Ventajas

    • Tiempo de vida útil prolongado gracias al uso de materiales innovadores para el termopozo con mayor resistencia a desgastes y abrasión química

    • Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos

    • Flexibilidad para...

  • Ámbito de aplicación

    • Los portasondas TAF12D con tubo doble de protección cerámico están diseñados específicamente para aplicaciones como hornos para cocer cerámica, mampostería, producción de cerámica y la industria del vidrio. Contiene un inserto TC simple o doble en...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    ensamble de temperatura modular

    sonda para alta temperatura (horno)

    conexión a proceso de la brida

    incl. Termo pozo doble de cerámica

  • Cabezal de terminal

    TA20A - aluminio -cubierta con tornillos

    TA20D - aluminio - cubierta alta con bisagras

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección de cerámica y tubo interior

  • Inserto / sonda

    capilar cerámico, rígido

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    14,00 mm ...15,00 mm

    (0,55''...0,59'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 3.500,00 mm (137,80'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    Cerámica (KER 530/KER 610/KER 710)

  • Conexión a proceso

    Brida ajustable

  • Forma de la Punta

    recto

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo S:

    0 C ...1.600 C

    (32 F ...2.912 F)

    Tipo R:

    0 C ...1.600 C

    (32 F ...2.912 F)

    Tipo B:

    600 C ...1.700 C

    (1.112 F ...3.092 F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Precisión

    clase 2 de acuerdo a IEC 60584

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Certificación

    SIL (sólo transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • C
    • Nr C Order code 60000516

      Stop Flange adjustable,DIN EN 50446,23mm

      Maximum temperature 400 oC. Material cast iron. Counter flangeand gasket not provided. No gas-tight connection. Dimension: d2=23 mm, a=90 mm, c=70 mm. Clampable diameter from 21mm to 22mm.

    • Order code 60020836

      Compression fitting G 3/4", 22,5mm

      Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameters 21.3/22mm. Dimension: A=G 3/4", d=22.5 mm, Wr=41.

    • Order code 60021425

      Compression fitting G1 1/2", 22,5mm

      Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameters 21,3/22mm. Dimension: A=G 1 1/2", d=22,5 mm, Wr=55.

    • Order code 60021757

      Compression fitting G 1", 22,5mm

      Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameters 21,3/22mm. Dimension: A=G 1", d=22,5 mm, Wr=41.

    • Order code 71182602

      Spare parts kit sealing TA30A/TA30D

      5x O-ring 3.69x1.78 5x 0-ring 74.7x2.75

    • Order code 71044061

      Fixing kit cpl.TMT82/85/84 (european)

      2x screws, 2x springs, 2x spring rings, 1x sealing CDI-connector

  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, SIL2, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

Seleccione su mercado / región