El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Omnigrad S TAF11
Termómetro TC para aplicaciones a alta temperatura

Apto para el tratamiento del acero (recocido), hornos de cementeras e industrias primarias

  • Ilustración del sensor de temperatura con termopar TAF11 ©Endress+Hauser
  • Ilustración del sensor de temperatura con termopar TAF11 ©Endress+Hauser

Los puntos de medición con temperaturas de proceso muy altas requieren estos sensores de temperatura especiales con termopozos cerámicos y termopares fabricados de metales especiales, como el platino y el rodio. El termopozo, fabricado con materiales especiales, protege el proceso de daños mecánicos y químicos y prolonga la vida útil de los sensores que se utilizan. Ello conlleva: un ahorro en costes de mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y un incremento en la seguridad de la planta.

Ventajas

  • Tiempo de vida útil prolongado gracias al uso de materiales innovadores para el termopozo con mayor resistencia a desgastes y abrasión química

  • Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos

  • Flexibilidad para la selección de productos gracias a su diseño modular

  • Costes optimizados durante el ciclo de vida gracias a las piezas de repuesto intercambiables

Ámbito de aplicación

  • Apto para el tratamiento del acero (recocido), hornos de cementeras e industrias primarias. Contiene un inserto TC simple o doble y un tubo de protección.

  • Temperaturas de proceso: hasta +1.600 °C (+2.912 °F)

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región