TLSC5
Sensor de temperatura, para el mercado sudafricano

Ilustración del sensor de temperatura con temopar TLSC5 ©Endress+Hauser

Tecnología común y completa para medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

El sensor de temperatura se emplea principalmente en la industria química, pero también se utiliza en otros sectores industriales. El equipo con transmisor es una unidad completa lista pasa ser usada con una exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con los sensores que se conectan por cable directamente. La diversidad de conexiones a proceso y tamaños proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

  • Ventajas

    • Diversos tipos de termopares: tipo J (Fe-CuNi), tipo K (NiCr-Ni), tipo N (NiCrSi-NiSi) o tipo T (Cu-CuNi)

    • Material de la cubierta ANSI 316SS o 310SS, INCONEL600

    • Longitud de inmersión adaptada a la aplicación

    • Conexionado eléctrico mediante un bloque...

  • Ámbito de aplicación

    Termopar para aplicaciones industriales. Consiste en un vástago de 6 mm de diámetro con una placa de montaje para el transmisor o con un bloque cerámico de conexión eléctrica. La "junta caliente" puede ser "con toma a tierra" o "sin toma a tierra" desde...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Estilo S.A.

    rango universal de aplicación

    utilizable con o sin termopozo
    con resorte para uso en termopozo

    Opciones disponibles para construir insertos removibles (partes de refacción)

  • Cabezal de terminal

    amplio rango posible de cabezales

    posibles materiales de construcción: PVC, aluminio, SS316

    posibles opciones de salidas mezcladas

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con o sin termopozo (puede ser ordenado por separado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 2.000 mm (78,74'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    1.4841 (310)

    Inconel 600 (2.4816)

  • Recubrimiento opcional

    Recubrimiento de Halar en termopozo y sensor

  • Conexión a proceso

    Rosca fija:

    NPT 1/4"

    NPT 1/2"

    G1/4"

    G1/2"

    Niple de unión:

    NPT 1/2"

    G1/2"

  • Forma de la Punta

    redondeado

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo J:

    -210 ...760 °C

    (-346 ...1.400 °F)

    Tipo K:

    -270 ...1.100 °C

    (-454 ...2.012 °F)

    Tipo N:

    -270 ...1.100 °C

    (-454 ...2.012 °F)

    Tipo T:

    -270 ...400 °C

    (-454 ...725 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 10 bar (150 psi) sin termopozo

  • Precisión

    clase A cable MI

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Certificación

    EN10204 3.1 Trazabilidad de material

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, SIL2, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

Seleccione su mercado / región