Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la termorresistencia TST414

RTD Thermometer TST414

TST414
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    tiempo de respuesta rápido
    conexión a proceso roscada
    sin cuello
    termopozo / tubo de protección incluido (metal)
    cabezal mini

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección soldado

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    4,5 mm (0,18")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4571 (316Ti)

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/2"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Aspereza de la superficie Ra

    1,6 μm (63,0 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –50 °C … 400 °C
    (–58 °F … 752 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase B según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 10 s
    t90 = 30 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región