Omnigrad T TSC310
Sensor con termopar, sonda de cable

Ilustración de la sonda de cable con termopar TSC310 ©Endress+Hauser

Sensor de temperatura con termopar económico diseñado para uso en muchas aplicaciones de proceso y laboratorio

La sonda de cable con termopar (TC) es fácil de instalar y proporciona un gran nivel de fiabilidad ya que proporciona una medición de temperatura fiable y exacta en los procesos comunes. La sonda es especialmente apta para la medición de temperaturas en máquinas, equipos de laboratorio y plantas de proceso con productos gaseosos o líquidos como el aire, agua, aceite, etc. Si no hay ningún termopozo adicional, el casquillo de la sonda entra directamente en contacto con el producto del proceso. Esto permite detectar cambios rápidos de temperatura con exactitud.

  • Ventajas

    • Alta flexibilidad gracias a las longitudes de inserción específicas de usuario y conexiones a proceso variables

    • Tiempos de respuesta rápidos

    • Diferentes tipos de termopares según DIN EN 60584 y ASTM E230/ANSI MC96.1: de tipo J (Fe-CuNi), de tipo K (NiCr-Ni)

    • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia) y equipo que no produce chispas (...

  • Ámbito de aplicación

    La termorresistencia es especialmente apta para la medición de temperaturas en máquinas, centrales energéticas y plantas con productos gaseosos o líquidos como el aire, vapor, agua y aceites.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    sonda de cable

    adecuado para áreas peligrosas

    conexión al proceso vía conector de compresión

    sin cuello

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    2,0 mm (0,08'')

    3,0 mm (0,12'')

    4,5 mm (0,18'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 100.000,00 mm (3.937,01'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    Inconel 600 (2.4816)

  • Conexión a proceso

    Conector de compresión:

    G ¼"

    G 3/8"

    G ½"

    NPT ¼"

    NPT ½"

  • Forma de la Punta

    recto

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:

    -40 °C ...1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Tipo J:

    -40 °C ...750 °C

    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 1 s

    t90 = 2 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II1/2D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D

    ATEX II1G Ex ia IIC T6

    NEPSI Ex ia IIC T6

    IECEx Ex ia IIC T6 Ga

    NEPSI Ex nA IIC T6

  • Certificación

    Metrología Gost

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región