Omnigrad T TEC420
Sensor de temperatura con termopar

Ilustración del sensor de temperatura con termopar TEC420 ©Endress+Hauser

Tecnología común y completa para la medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

Este sensor de temperatura robusto y muy modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud de medición y fiabilidad mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. La diversidad de conexiones a proceso, tamaños y materiales proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

  • Ventajas

    • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales estándar según DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cada cliente

    • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

    • Transmisor para...

  • Ámbito de aplicación

    Los termopares TEC420 con vaina cubren rangos de temperatura desde -40 °C hasta 1.100 °C según el tipo de termopar. Pueden utilizarse en aplicaciones a baja presión en contacto directo con el producto o protegidos por un termopozo. También se puede...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    termómetro modular

    adecuado para áreas peligrosas

    conexión al proceso vía conector de compresión

    sin cuello

  • Cabezal de terminal

    TA20A - aluminio - cubierta con tornillos

    TA20B - plásticos - cubierta con tornillos

    TA20D - aluminio - cubierta alta con bisagras

    TA30A - E+H, aluminio - cubierta baja - con o sin pantalla

    TA30D - E+H, aluminio - cubierta alta

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    6,0 mm (0,24'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 100.000,00 mm (3.937,01'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    Inconel 600 (2.4816)

  • Conexión a proceso

    Conector de compresión:

    G ¼"

    G ½"

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:

    -40 °C ...1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Tipo J:

    -40 °C ...750 °C

    (-40 °F ...1.382 °F)

    Tipo T:

    -40 °C ...400 °C

    (-40 °F ...752 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 20 bar (290 psi)

  • Precisión

    clase 2 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 3 s

    t90 = 7 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX

  • Certificación

    SIL (sólo transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • A
    • Nr A Order code TA20A-

      Terminal Head TA20A

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: Aluminium epoxy resin coating Area temperature : max. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr A Order code TA20B-

      Terminal Head TA20B

      "Product being phased out, limited availability." Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.

    • Nr A Order code TA20D-

      Terminal head TA20D

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with up to two head transmitters or a connection socket and one head transmitter. For mounting on armature or protection sleeve. Material: Aluminium, varnished Ambient temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC. Protection: IP66

    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

  • C
    • Nr C Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr C Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr C Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

  • C
    • Nr C Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

  • A
    • Nr A Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr A Order code TA30D-

      Terminal Head TA30D

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

  • C
    • Nr C Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr C Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

Seleccione su mercado / región