Omnigrad S TC88
Sensor de temperatura modular

Ilustración del sensor de temperatura TC88 ©Endress+Hauser
Ilustración del sensor de temperatura TC88 en una aplicación

Tecnología común y completa para medición de temperatura en casi todos los sectores industriales

Este sensor de temperatura robusto y modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales y es perfecto para uso en los sectores industriales químico y de alimentos y bebidas. Un opcional transmisor para cabezal, con todos los protocolos de comunicación habituales, permite su uso con unas características de exactitud de medición y fiabilidad mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. La diversidad de conexiones a proceso, tamaños y materiales proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

  • Ventajas

    • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales estándar según DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cada cliente

    • Longitud total variable en termopozos adecuados gracias al racor de compresión en cuello con extensión

    • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), equipo que no...

  • Ámbito de aplicación

    • Rango de aplicación universal

    • Apto para instalación en termopozos ya existentes

    • Rango de medida: -40 a 1.100 °C (-40 a 2.012 °F)

    • Grado de protección: hasta IP68

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    termómetro modular

    rango universal de aplicación

    adecuado para áreas peligrosas

    adecuado para altas presiones de proceso

    conexión roscada al proceso

    con cuello

    para usarse con termopozo

  • Cabezal de terminal

    TA20A - aluminio- cubierta con tornillos

    TA20B - plástico- cubierta atornillada

    TA20D - aluminio - cubierta alta con bisagras

    TA20J - acero inoxidable - troquelado profundo con o sin pantalla

    TA20R - acero inoxidable - maquinado con cubierta atornillada

    TA20W - aluminio - cubierta con cierre a presión

    TA21E - aluminio - cubierta atornillada con cadena

    TA30A - E+H, aluminio - cubierta baja - con o sin pantalla

    TA30D - E+H, aluminio - cubierta alta

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    Insert Diameter

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Recubrimiento opcional

    Tantalio

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    G1/2"

    NPT1/2"

    M14x1.5

    M18x1.5

  • Forma de la Punta

    recto

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:

    -40 °C ...1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Tipo J:

    -40 °C ...750 °C

    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

    t50 = 1 s

    t90 = 2 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D

    NEPSI Ex ia IIC T6

    IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb

    NEPSI Ex nA IIC T6

  • Certificación

    Metrología Gost

    SIL (únicamente transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
  • E
    • Nr E Order code TN15-

      Extension neck for thermowell TN15

      Neck tube made from welded parts, with thread connection to a terminal head form DIN B and different connections to a separate thermowell.

  • D
    • Nr D Order code TA20A-

      Terminal Head TA20A

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: Aluminium epoxy resin coating Area temperature : max. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr D Order code TA20B-

      Terminal Head TA20B

      "Product being phased out, limited availability." Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.

    • Nr D Order code TA20D-

      Terminal head TA20D

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with up to two head transmitters or a connection socket and one head transmitter. For mounting on armature or protection sleeve. Material: Aluminium, varnished Ambient temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC. Protection: IP66

    • Nr D Order code TA20W-

      Terminal head TA20W

      Product being phased out, limited availability. Connection head hinged to mount a measuring insert with head transmitter or connection socket. To be mounted on an armature or a protection sleeve. Material: Aluminium Area temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC Protection: IP66

    • Nr D Order code TA21E-

      Terminal Head TA21E

      Retainer for terminal block or head transmitter. Cover: srewable. Material: aluminum. Max. temp.: +100 oC; ATEX +95 oC. Protection: IP65.

  • F
  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Order code READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

  • D
    • Nr D Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30D-

      Terminal Head TA30D

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30P-

      Terminal Head TA30P

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: Polyamid PA12 antistatic. Colour: black. Ambient temp.: -40...120oC (housing). Protection: IP65 (housing).

  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región