El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

TH17, sensor RTD modular e higiénico para el mercado estadounidense

Diseñado para uso en aplicaciones sanitarias y asépticas en las industrias de alimentos y bebidas, así como farmacéuticas

  • Sensor de temperatura TH17 ©Endress+Hauser

Algunos procesos típicos de la industria alimentaria y farmacéutica exigen características especiales como tiempos de respuesta rápidos y exactitud elevada en medición de temperaturas. Con una forma de punta recta o punta reducida y un inserto combinado con el tubo de extensión, es posible alcanzar los mejores tiempos de respuesta térmica. Un transmisor de cabezal opcional, con todos los protocolos de comunicación comunes, hacen que el dispositivo esté listo para usar con mayor precisión y fiabilidad de medición.

Ventajas

  • Cumple con los estándares sanitarios 3-A

  • Cumple con los estándares PMO según la agencia norteamericana FDA para la industria láctea

  • Estructura simplificada: precio competitivo con gran valor añadido. Simplicidad en el primer pedido, así como en los pedidos de partes de repuesto. Un único código para el modelo incluye el sensor y el transmisor para una solución completa de punto de medición

  • Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase mundial con oferta de sensores integrados.

  • Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)

  • Todos los transmisores iTEMP proporcionan una estabilidad a largo plazo ≤ 0,05 % por año

Ámbito de aplicación

Los sensores de temperatura TH17 sanitarios son RTD diseñados para uso en plantas industriales para aplicaciones lácteas, alimentos y bebidas, farmacéuticas y biotecnológicas.

  • Secadores a alta temperatura en procesos alimentarios

  • Pasteurización

  • Intercambiadores de calor

  • Depósitos de almacenamiento de materiales

  • Tinas de fabricación de queso

  • Cervecerías / bodegas

  • Cocedores / refrigeradores

  • Deshidratador

  • Fermentador / control de biorreactores

  • Sistemas de limpieza CIP/SIP

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región