Omnigrad S TC66
Sensor de temperatura TC a prueba de explosiones

Sensor de temperatura Omnigrad S TC66 de diseño modular TC a prueba de explosiones ©Endress+Hauser
Sensor de temperatura Omnigrad S TC66 de diseño modular TC a prueba de explosiones ©Endress+Hauser

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p. ej., en la industria Oil & Gas

Este robusto sensor de temperatura está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Se pueden tratar las aplicaciones exigentes, las sustancias corrosivas y las más altas presiones utilizando estos sólidos tubos de protección y materiales especiales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable.

  • Ventajas

    • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)

    • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

    • Cuello de extensión para...

  • Ámbito de aplicación

    • Aplicaciones exigentes

    • La industria de procesos Oil & Gas

    • Rango de medida: 40 a 1.100 °C (40 a 2.012 °F)

    • Rango de presión hasta 100 bar (1.450 psi)

    • Clase de protección: IP68

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Estilo EU

    ensamble de temperatura modular

    para aplicaciones de trabajo pesado

    apropiado para áreas peligrosas

    con cuello

    incluye termopozo / tubo de protección (metal)

  • Cabezal de terminal

    TA21H – aluminio - tapa atornillada con cadena

    TA21H – acero inoxidable - tapa atornillada con cadena

    TA30H – aluminio – con o sin pantalla

    TA30H – aluminio – una o más entradas de cables NPT1/2", NPT3/4", M20x1.5

  • termopozo / tubo de protección

    material en barra (perforado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    20.00 mm ...25.00 mm

    (0.79'' ...0.98'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 5.000,00 mm (196,85'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Recubrimiento opcional

    Tantalio

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    NPT3/4"

    NPT1"

    brida:

    ANSI 1" 150 RF (B16.5)

    ANSI 1" 300 RF (B16.5)

    ANSI 1" 600 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 150 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 300 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 600 RF (B16.5)

    ANSI 2" 300 RF (B16.5)

    ANSI 2" 600 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    recto

    estrechado

  • Aspereza de la superficie Ra

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:

    -40 °C ... 1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Tipo J:

    -200 °C ...750 °C

    (-328 °F ...1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

    t50 = 3 s

    t90 = 7 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II 2 GD Ex d IIC

    ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D

    ATEX II 1/2 GD Ex d IIC

    IECEx Ex d Ga/Gb IIC T6/T5/T4,Ex tD A20

    IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb

    IECEx Ex d IIC T6/T5/T4

    IECEx Ex d IIC T6/T5/T4, Ex tD A21

    NEPSI Ex ia IIC T6

    NEPSI Ex d IIC T6

    NEPSI Ex nA IIC T6

  • Certificación

    Metrología Gost

    SIL (sólo transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
  • D
    • Nr D Order code TA21H-

      Terminal head TA21H

      Retainer for terminal block or head transmitter. Design: explosion proof. Cover: screwed. Ambient temp.: -40...100 oC (housing). Protection: IP66/68 (housing). Product being phased out, limited availability.

  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Order code TA550-

      Thermowell TA550

      Flange connection or screw in, acc. ANSI, max. OD 30mm, tapered. Bar stock thermowell.

    • Order code TA555-

      Thermowell TA555

      Flange connection or screw in, acc. ANSI, max. OD 35mm, tapered. Bar stock thermowell.

    • Order code TA557-

      Thermowell TA557

      Flange connection or screw in acc. ANSI, max. OD 35mm, graduted. Bar stock thermowell.

    • Order code READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

  • D
    • Nr D Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región