TH56
Sensor con termopar al estilo estadounidense con conector

Ilustración del sensor de temperatura TC TH56 ©Endress+Hauser

Sensor de temperatura con termopar económico diseñado para uso en muchas aplicaciones de proceso y laboratorio

El sensor de termopar (TC) con conector es fácil de instalar y proporciona un gran nivel de fiabilidad ya que proporciona una medición de temperatura fiable y exacta en los procesos comunes. La sonda se utiliza en muchas aplicaciones de proceso y laboratorio tales como intercambiadores de calor, hornos o secadores. Si no hay ningún sensor de termopozo adicional, el casquillo de la sonda entra directamente en contacto con el producto del proceso. Ello permite que la sonda de cable detecte cambios rápidos de temperatura con exactitud.

  • Ventajas

    • Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único número de modelo comprende el portasondas para sensor y transmisor para disponer de una solución de punto de medición completa.

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    Los termopares con aislamiento de óxido de magnesio, comúnmente denominados termopares MgO, se usan en muchos procesos y aplicaciones de laboratorio. Presentan muchas características deseables que convierten estos termopares en una buena opción para...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Estilo EU

    sonda de cable

    conexión a proceso como adaptador de compresión

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    1/16'' (1,59 mm)

    1/8'' (3,18 mm)

    3/16'' (4,76 mm)

    1/4'' (6,35 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 4.877 mm (192,00'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    Inconel 600 (2.4816)

  • Conexión a proceso

    Adaptador de compresión:

    NPT1/8"

    NPT1/4"

  • Forma de la Punta

    recto

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:

    -270 °C ...370 °C

    (-454 °F ...698 °F)

    Tipo J:

    -210 °C ...720 °C

    (-346 °F ...1.328 °F)

    Tipo E:

    -270 °C ...820 °C

    (-454 °F ...1.508 °F)

    Tipo K:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

    Tipo N:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

    clase 2 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    63% rt = 0,3 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región