TLSC2
Sensor con termopar estilo sudafricano, sonda de cable

©Endress+Hauser

Apto para aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas

Fácil instalación - con racores de compresión ajustables o sin conexión a proceso - la diversidad de diámetros de inserto y longitudes de inmersión proporciona una gran flexibilidad de instalación. Apropiado para la industria de ferrocromo.

  • Ventajas

    • Diversos tipos de termopares: tipo J (Fe-CuNi), tipo K (NiCr-Ni), tipo N (NiCrSi-NiSi) o tipo T (Cu-CuNi)

    • Material de la cubierta ANSI 316SS o 310SS, INCONEL 600

    • Longitud de inmersión particularizada a la aplicación

  • Ámbito de aplicación

    La sonda de temperatura comprende insertos fijos de varios diámetros con cabezas flexibles, conectores de desconexión rápida o una combinación de ambos.

    Para la instalación en un termopozo o directamente en el proceso. También se puede utilizar en todas...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Estilo S.A.

    rango universal de aplicación

    utilizable con o sin termopozo

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con o sin termopozo (puede ser ordenado por separado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 90.000 mm (3.543,31'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    1.4841 (310)

    Inconel 600 (2.4816)

  • Recubrimiento opcional

    Recubrimiento de Halar en termopozo y sensor

  • Conexión a proceso

    Rosca fija:

    NPT 1/4"

    NPT 1/2"

    G1/4"

    G1/2"

    Conector de compresión ajustable:

    NPT 1/8"

    NPT 1/4"

    NPT 3/8"

    NPT 1/2"

    G1/8"

    G1/4"

    G3/8"

    G1/2"

  • Forma de la Punta

    redondeado

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo J:

    -210 ...760 °C

    (-346 ...1.400 °F)

    Tipo K:

    -270 ...1.100 °C

    (-454 ...2.012 °F)

    Tipo N:

    -270 ...1.100 °C

    (-454 ...2.012 °F)

    Tipo T:

    -270 ...400 °C

    (-454 ...725 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 10 bar (150 psi) sin termopozo

  • Precisión

    clase A cable MI

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

  • Certificación

    EN10204 3.1 Trazabilidad de material

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región