Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensores de temperatura multipunto para todas las industrias

Sensores de temperatura multipunto

Sensores de temperatura multipunto para todas las industrias

Los portasondas multipunto con RTD y sensores de termopar permiten una medición de temperatura confiable y un funcionamiento seguro en aplicaciones críticas, para numerosas aplicaciones de reactores de baja o alta presión , así como en depósitos de almacenamiento. En estas aplicaciones se mide y registra el perfil de temperaturas a fin de controlar el proceso en el reactor. El desafío es ser lo menos invasivo posible y disponer de un elevado número de sondas de temperatura, que permitan el menor tiempo de respuesta.

La selección de materiales, el diseño mecánico, el tratamiento térmico y las técnicas de construcción son de última generación en términos de optimización de productos.

Descripción del catálogo

Endress+Hauser ofrece sondas de temperatura multipunto modulares estandarizadas y completamente personalizadas para diversas aplicaciones.
Nuestro catálogo de sondas de temperatura multipunto comprende:

  • Sensores flexibles y personalizables 3D (con o sin termopozo) – MultiSens Flex

  • Sensores de perfil lineal (con o sin termopozo) – MultiSens Linear

  • Sensores mínimamente invasivos – MultiSens Slim

  • Sensores de conjunto lineal (en un cable o conducto) – MultiSens Bundle

Estandarizado y prediseñado

Dependiendo del diseño específico, estos multipuntos se pueden ofrecer:

Sensores de temperatura multipunto para todas las industrias: iTHERM MultiSens Flex TMS02 ©Endress+Hauser
iTHERM MultiSens Linear TMS12: termómetro multipunto robusto para aplicaciones de petróleo y gas ©Endress+Hauser
iTHERM MultiSens Slim TMS21: termómetro multipunto mínimamente invasivo para aplicaciones químicas ©Endress+Hauser
iTHERM MultiSens Bundle TMS31 para silos de almacenamiento y en tanques de almacenamiento de combustible y aceite ©Endress+Hauser

Capacidades de diagnostico

THERM MultiSens Flex, Linear y los conjuntos de temperatura multipunto de Bundle están disponibles con una cámara de diagnóstico única e innovadora, que proporciona seguridad adicional e información valiosa sobre el proceso para permitir el mantenimiento predictivo. Está disponible en tres configuraciones de diseño: básico, avanzado o avanzado y modular..

Mayor seguridad, mayor flexibilidad, mayor tiempo de producción.

Además de contener fugas potenciales y peligrosas en los procesos, las cámaras de diagnóstico están equipadas para proporcionar valiosos datos de procesos adicionales que se pueden usar para analizar eventos de fugas y planificar contramedidas oportunas o actividades de mantenimiento predictivo y de ciclo de vida. Un diseño flexible con piezas reemplazables (avanzadas, modulares) para configuraciones con o sin termopozos aumenta la flexibilidad de mantenimiento y, en última instancia, reduce el tiempo de inactividad de la planta.

Ventajas

  • Sistemas de medición diseñados para cada aplicación

  • Medición de los perfiles de temperatura en forma recta o tridimensional para reactores y depósitos

  • Selección del diseño y materiales para altas temperaturas y presiones de proceso, así como productos corrosivos

Seleccione su mercado / región