El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Easytemp TMR31
Sonda compacta de temperatura

Compacto, rápido y exacto para la medición de las temperaturas de proceso en la mayoría de industrias

  • Sonda compacta de temperatura TMR31 ©Endress+Hauser
  • Sonda compacta de temperatura TMR31 ©Endress+Hauser
  • Sonda compacta de temperatura TMR31 ©Endress+Hauser
  • Sonda compacta de temperatura TMR31 ©Endress+Hauser

Económico, con un uso óptimo del espacio, funcionamiento fiable, una instalación y puesta en marcha sencilla, el TMR31 satisface los requisitos de la tecnología moderna de la medición de proceso. Sensores de película fina integrados y antivibratorios que garantizan la máxima fiabilidad con los tiempos de respuesta más rápidos.

Ventajas

  • Diseño pequeño y compacto, realizado completamente de acero inoxidable

  • Periodos de respuesta muy cortos

  • Muy preciso, incluso con longitudes de introducción muy cortas

  • Pt100 a 4 hilos o con transmisor programable desde PC con una salida de 4 a 20 mA

  • Configuración y visualización con el software de configuración ReadWin® 2000 PC, que es gratuito

  • Información de avería en caso de rotura del sensor o de cortocircuito del sensor, ajustable según NAMUR NE43

  • GL (Germanischer Lloyd) ship building approval

Ámbito de aplicación

Las sondas compactas de temperatura Easytemp TMR31 se utilizan para medir temperaturas de -50 °C a +150 °C (-58 °F a +302 °F), o hasta +200 °C (+392 °F) con cuello. Los lugares más comunes de instalación son depósitos y tuberías. TMR31 con conexiones a proceso para aplicaciones generales.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Omnigrad T TR470, easytemp TSM470, U.S. Style Easytemp TSM470G
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
Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región