TH51
Sensor de temperatura modular, TC, universal para el mercado americano

Ilustración del sensor de temperatura con termopar TH51 ©Endress+Hauser

La mejor tecnología de medición de temperatura de su clase para aplicaciones generales

Este sensor de temperatura modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Algunos ejemplos son intercambiadores de calor, hornos, secadores, reactores de proceso, etc. Con diferentes transmisores de cabezal, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas. También hace posibles unos tiempos de reacción muy rápidos debido a la medición por contacto directo sin termopozo. La diversidad de conexiones a proceso y tamaños proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

  • Ventajas

    • Una fuente comercial de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase mundial con oferta de sensores integrados. ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!

    • Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)

    • Estructura...

  • Ámbito de aplicación

    Los termopares con aislamiento de óxido de magnesio, comúnmente denominados termopares MgO, se usan en muchos procesos y aplicaciones de laboratorio. Presentan muchas características deseables que convierten estos termopares en una buena opción para...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo EE.UU.

    termómetro modular

    conexión roscada al proceso

  • Cabezal de terminal

    TA20J - acero inoxidable - troquelado profundo con o sin pantalla

    TMT162 - aluminio - carcasa de campo con o sin pantalla

    TMT142 - aluminio - carcasa de campo con o sin pantalla

    TU401 - cubierta atornillada con cadena

    PP plástico - cubierta atornillada con cadena -material enlistado en FDA
    Alu - tapa abatible

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    1/8'' (3.18 mm)

    3/16''(4.76 mm)

    1/4'' (6.35 mm)

    3/8'' (9.53 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 4.877 mm (192,00'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    Inconel 600 (2.4816)

  • Recubrimiento opcional

    Not applicable

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    G1/2"

    NPT1/2"

    conector de compresión:

    NPT1/8"

    NPT1/4"

  • Forma de la Punta

    recto

  • Aspereza de la superficie Ra

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:

    -270 °C ...370 °C

    (-454 °F ...698 °F)

    Tipo J:

    -210 °C ...720 °C

    (-346 °F ...1.328 °F)

    Tipo E:

    -270 °C ...820 °C

    (-454 °F ...1.508 °F)

    Tipo K:

    -270 °C ...1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

    Tipo N:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 250 bares (3.626 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

    clase 2 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    63% rt = s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    Propósito General CSA

    FM IS

    CSA IS

    FM/CSA IS

  • Certificación

    SIL (sólo transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región