Easytemp TMR35
Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas

Ilustración de la sonda compacta de temperatura TMR35 sanitaria ©Endress+Hauser
Ilustración de la sonda compacta de temperatura TMR35 sanitaria ©Endress+Hauser
Ilustración de la sonda compacta de temperatura TMR35 sanitaria ©Endress+Hauser

Compacto, rápido y preciso para la medición de las temperaturas de proceso en aplicaciones sanitarias

Con su eficiencia económica, uso óptimo del espacio, funcionamiento fiable, puesta en marcha fácil y diseño higiénico, el equipo TMR35 satisface todos los requisitos de los sectores industriales de alimentos y bebidas y de las ciencias de la vida. Diversas conexiones de proceso higiénico permiten un uso flexible.

  • Ventajas

    • Diseño compacto y pequeño hecho enteramente de acero inoxidable

    • Tiempos de respuesta muy rápidos

    • Alta precisión incluso con longitudes de inserción cortas

    • Transmisor con tecnología a 4 hilos, Pt100 o programable desde PC, con salida analógica de 4 a 20 mA

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    Las sondas compactas de temperatura Easytemp TMR35 se usan para medir temperaturas de -50 °C a +150 °C (-58 °F a +302 °F), o hasta +200 °C (+392 °F) con cuello de extensión. Los lugares de instalación más comunes son depósitos y tuberías. TMR35 con...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    sonda compacta de temperatura

    tiempo rápido de respuesta

    diseño higiénico

    conexión higiénica al proceso

    con o sin cuello

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 600,00 mm (23,62'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4404 (316L)

  • Conexión a proceso

    higiénica:

    sistema de sellado cónico G1/2" (metal)

    conexiones de abrazadera conforme a ISO 2852 / DIN 32676

    junta de tubería para atornillarse conforme a DIN 11851

    Varivent

  • Forma de la Punta

    recto

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,4 μm (15,7 μin.)

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -50 °C ...200 °C

    (-58 °F ...392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 1 s

    t90 = 2 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

  • Certificación

    3A

    German Lloyd (GL) - homologación para sector naval

    UL 3111-1

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      The unit is not repairable

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52001052

      Weld-in adapter G3/4, d=55, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL50/FTL50H, FTL80. Usage: TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011897

      Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL50/FTL50H, FTL80. Usage: TMR35.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 52014473

      O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G3/4, 316L (52001052) flush mount, 316L, 3.1 (52011897) flush mount, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81.

    • Order code 52018765

      Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, 11371. Usage: TMR35.

    • Order code 52021717

      O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 75. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71424800

      G1/2 metal to metal weld in adapter

      for connection with G1/2" female thread. Material 316L/1.4435. 2x leakage bore.

    • Order code 71327121

      Thermowell TMR35 L= 83mm, G1/2, 316L

      metal to metal, inner diameter 3mm.

    • Order code 51007657

      Adapter Upgrade TXU10

      4 pin plug to M12.

    • Order code 51008433

      TAG print/configuration 2 x 18 char

    • Order code 51010487

      Label paper 3 x 16 char

    • Order code TT411-

      iTHERM TT411 Thermowell

      Thermowell with hygienic design. Metrical version for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code TMR35-

      Easytemp TMR35, compact thermometer

      Sensor: Pt100 class A, fast response time. Output: Pt100 or 4-20mA (programmable via PC). GL (German Lloyd) Marine (max. insertion length 300mm). :: Hygienic applications.

    • Order code 71217708

      Cordset 4p D18 IP69K

      PVC cable, 4 x 0.34 mm2 (22 AWG) with M12x1 coupling nut from stainless steel; straight female connector type; screw plug; length 5 m (16.4 ft); IP69K.

    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code RXU10-

      Accessories Datamanager RXU10

Seleccione su mercado / región