TH55
Sensor de temperatura TC modular, al estilo estadounidense

Ilustración del sensor de temperatura con termopar TH55 ©Endress+Hauser

Tecnología común y completa para la medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

Esta sonda de temperatura altamente modular está diseñada para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos, por ejemplo, en centrales térmicas, refinerías o las industrias química y petroquímica. Este robusto equipo está diseñado para utilizarse en un sensor con termopozo existente. Con un transmisor para cabezal diferente, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas.

  • Ventajas

    • Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos.

    • ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!

    • Aislamiento...

  • Ámbito de aplicación

    Los sensores de temperatura TH55 son portasondas con termopar diseñados para utilizarse en todo tipo de industrias de proceso, incluidas las industrias pesadas, debido a su resistente diseño. Constan de una sonda de medición con un termopar con...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo EE.UU.

    termómetro modular

    rango universal de aplicación

    con extensión

    para utilizarse con termopozo

  • Cabezal de terminal

    TA20J - acero inoxidable - troquelado profundo con o sin pantalla

    TMT162 - aluminio - carcasa de campo con o sin pantalla

    TMT142 - aluminio - carcasa de campo con o sin pantalla

    TU401 - cubierta atornillada con cadena

    Alu - tapa abatible

    TMT162 - fundición de acero inoxidable - carcasa de campo con o sin pantalla

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    1/4'' (6,35 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 4.877 mm (192,00'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)

    1.7380 (10CrMo9-10; F-22)

    Inconel 600 (2.4816)

    Titan Gr2 (3.7035 )

    Monel 400

  • Recubrimiento opcional

    not applicable

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    NPT1/2"

  • Forma de la Punta

    recto

  • Aspereza de la superficie Ra

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:

    -270 °C ...370 °C

    (-454 °F ...698 °F)

    Tipo J:

    -210 °C ...720 °C

    (-346 °F ...1.328 °F)

    Tipo E:

    -270 °C ...820 °C

    (-454 °F ...1.508 °F)

    Tipo K:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

    Tipo N:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

    clase 2 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    63% tiempo resp. = 1,3 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    Propósito General CSA

    FM IS

    CSA IS

    FM/CSA IS

  • Certificación

    SIL (sólo transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región