Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
sondas de cable y sensores de temperatura para distintas aplicaciones

Sondas de cable

Sondas de cable para distintas aplicaciones

Sondas de temperatura RTD y TC compactas con cable no separable para conexión por clavija o de rosca. Sensores económicos para uso en diversas aplicaciones de proceso y laboratorio. La sonda de cable es fácil de instalar y proporciona gran seguridad durante la operación ya que proporciona una medición de temperatura fiable y exacta en los procesos comunes.

Descripción del catálogo

Las sondas de cable son especialmente aptas para la medición de temperaturas en máquinas, equipos de laboratorio y plantas de proceso con productos gaseosos o líquidos como aire, agua, aceite, etc. Sin un termopozo adicional la cubierta de la sonda está en contacto directo con el proceso. Ello permite que la sonda de cable detecte cambios rápidos de temperatura con exactitud.

OmnigradSonda de temperatura T TST310 RTD, sonda de cable ©Endress+Hauser

En la automatización de procesos, se han afianzado dos principios de medición de temperatura como estándar:

RTD - Detectores de temperatura resistivos: Principio de medición

El sensor RTD cambia la resistencia eléctrica al variar la temperatura. Son aptos para la medición de temperaturas entre -200 °C y aprox. 600 °C y se caracterizan por su alta precisión de medición y estabilidad a largo plazo. El elemento de sensor utilizado con mayor frecuencia es el Pt100. Por norma, los sensores RTD de Endress+Hauser cumplen los requisitos de precisión de clase A según IEC 60751.

TC - Termopares: Principio de medición

Un termopar es un componente formado por dos metales diferentes conectados entre sí por un extremo. Un potencial eléctrico (fuerza termoeléctrica) se genera debido al efecto Seebeck en el extremo abierto de la conexión siempre que la conexión y el extremo libre están a temperaturas diferentes. Con la ayuda de las tablas de referencia de termopares (véase IEC 60584), puede deducirse la temperatura en el punto de conexión (unión caliente).

Los termopares son aptos para medir temperaturas comprendidas entre 0 °C hasta +1800 °C. Destacan por un tiempo de respuesta corto y una gran resistencia a vibraciones.

Ventajas

  • Alta flexibilidad gracias a las longitudes de inserción específicas del usuario y conexiones a proceso variables

  • Tiempos de respuesta rápidos

  • Económica

Seleccione su mercado / región