Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sondas compactas de temperatura para distintas aplicaciones

Sondas compactas de temperatura

Sondas compactas de temperatura con transmisor integrado para distintas aplicaciones.

Compacto, rápido y exacto para la medición de las temperaturas de proceso en la mayoría de industrias.
Económico, con un uso óptimo del espacio, funcionamiento fiable, una instalación y puesta en marcha sencilla, las sondas compactas de temperatura satisfacen los requisitos de la tecnología moderna de medición de proceso. Sensores de película fina integrados y a prueba de vibraciones que garantizan la máxima fiabilidad con los tiempos de respuesta más rápidos.

Descripción del catálogo

Diferentes conexiones a proceso disponibles para aplicaciones higiénicas y la mayoría de industrias.

EasytempSonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas TMR35 ©Endress+Hauser

En la automatización de procesos, se han afianzado dos principios de medición de temperatura como estándar:

RTD - Detectores de temperatura resistivos: Principio de medición

El sensor RTD varía su resistencia eléctrica con los cambios de temperatura. Son aptos para la medición de temperaturas entre -200 °C y aprox. 600 °C y se caracterizan por su alta precisión de medición y estabilidad a largo plazo. El elemento de sensor utilizado con mayor frecuencia es el Pt100. Por norma, los sensores RTD de Endress+Hauser cumplen los requisitos de precisión de clase A según IEC 60751.

TC - Termopares: Principio de medición

Un termopar es un componente formado por dos metales diferentes conectados entre sí por un extremo. Un potencial eléctrico (fuerza termoeléctrica) se causa debido al efecto Seebeck en el extremo abierto de la conexión siempre que la conexión y el extremo libre están a temperaturas diferentes. Con la ayuda de las tablas de referencia de termopares (véase IEC 60584), puede deducirse la temperatura en el punto de conexión (unión caliente).

Los termopares son aptos para medir temperaturas comprendidas entre 0 °C hasta +1800 °C. Destacan por un tiempo de respuesta corto y una gran resistencia a vibraciones.

Ventajas

  • Diseño compacto y pequeño hecho enteramente de acero inoxidable

  • Económica

  • Tiempos de respuesta muy rápidos

  • Alta precisión incluso con longitudes de inserción cortas

Seleccione su mercado / región