Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sondas de temperatura industriales para distintas aplicaciones

Sondas de temperatura industriales

Sondas de temperatura industriales para distintas aplicaciones

Con su amplio portafolio de tecnologías de medición de temperatura, Endress+Hauser ofrece soluciones completas para casi todos los ámbitos de la industria. Los principios de medición utilizados son sensores de temperatura industriales RTD y termopares. Dos aspectos importantes en la integración del punto de medición en el proceso son la protección de las sondas de temperatura industriales mediante termopozos y la conexión a proceso.

Estas sondas de temperatura se utilizan principalmente en la industria química, aunque tienen también aplicación en otras áreas de la industria de proceso, tanto en procesos núcleo como en procesos periféricos.

Descripción del catálogo

Nuestro enorme catálogo de sondas de temperatura modulares industriales proporciona:

  • Sondas de temperatura con o sin transmisor

  • Sondas de temperatura con o sin indicador

  • Conexiones a proceso roscadas, con racor de compresión y bridadas

  • Termopozos forjados con o sin brida

  • Sonda de temperatura para enroscar en termopozos existentes

  • Termopozos de barra sólida

  • Sondas de temperatura sin termopozo - para contacto directo con el producto

OmnigradSonda de temperatura RTD industrial modular M TR10 ©Endress+Hauser

En la automatización de procesos, se han afianzado dos principios de medición de temperatura como estándar:

RTD - Detectores de temperatura resistivos: Principio de medición

El sensor RTD varía su Resistencia eléctrica en función de la variación de la temperatura. Son aptos para la medición de temperaturas entre -200 °C y aprox. 600 °C y se caracterizan por su alta precisión de medición y estabilidad a largo plazo. El elemento de sensor utilizado con mayor frecuencia es el Pt100. Por norma, los sensores RTD de Endress+Hauser cumplen los requisitos de precisión de clase A según IEC 60751.

TC - Termopares: Principio de medición

Un termopar es un componente formado por dos metales diferentes conectados entre sí por un extremo. Un potencial eléctrico (fuerza termoeléctrica) se causa debido al efecto Seebeck en el extremo abierto de la conexión siempre que la conexión y el extremo libre están a temperaturas diferentes. Con la ayuda de las tablas de referencia de termopares (véase IEC 60584), puede deducirse la temperatura en el punto de conexión (unión caliente).

Los termopares son aptos para medir temperaturas comprendidas entre 0 °C hasta +1800 °C. Destacan por un tiempo de respuesta corto y una gran resistencia a vibraciones.

Ventajas

  • Elevado nivel de exactitud en rangos de temperatura operativos

  • Certificados Ex: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)

  • iTHERM Quicksens: los tiempos de respuesta más cortos para un control de procesos óptimo

  • iTHERM StrongSens: una resistencia a vibraciones inmejorable (> 60 g) para la mayor seguridad de planta

  • Flexibilidad para la selección de productos gracias a su diseño modular

Seleccione su mercado / región