Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

TR66
Termómetro Pt100 a prueba de explosiones

Termorresistencia TR66 ©Endress+Hauser
Termorresistencia TR66 ©Endress+Hauser

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

Este robusto termómetro está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Se pueden tratar las aplicaciones exigentes, las sustancias corrosivas y las más altas presiones utilizando estos sólidos tubos de protección y materiales especiales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      clase A según IEC 60751
      clase AA según IEC 60751

    • Tiempo de respuesta

      según la configuración

    • Máx. presión de proceso (estática)

      a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

    • Rango de temperatura de operación

      PT100 TF StrongSens:
      –50 °C … 500 °C
      (–58 °F … 932 °F)
      PT100 WW:
      –200 °C … 600 °C
      (–328 °F … 1.112 °F)
      PT100 TF:
      –50 °C … 400 °C
      (–58 °F … 752 °F)

    • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

      hasta 5.000,00 mm (196,85")

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)

    • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

    • Cuello de extensión para...

  • Ámbito de aplicación

    • Aplicaciones exigentes

    • La industria de procesos Oil & Gas

    • Rango de medida: -200 a +600 °C (-328 a 1.112 °F)

    • Rango de presión hasta 100 bar (1.450 psi)

    • Clase de protección: IP68

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo EUA métrico

    portasondas de temperatura modular

    para condiciones de proceso extremas

    apto para zonas con peligro de explosión

    apto para presiones de proceso elevadas

    conexión a proceso roscada

    con cuello

    termopozo / tubo de protección incluido (metal)

  • termopozo / tubo de protección

    material de la barra (perforada)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    20 mm (0,79")

    24 mm (0,94")

    25 mm (0,98")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 5.000,00 mm (196,85")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    Hastelloy C276

    Hastelloy 600

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    Rosca macho:

    NPT3/4"

    NPT1"

    brida:

    ANSI 1" 150 RF (B16.5)

    ANSI 1" 300 RF (B16.5)

    ANSI 1" 600 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 150 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 300 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 600 RF (B16.5)

    ANSI 2" 300 RF (B16.5)

    ANSI 2" 600 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    1,6 μm (63,0 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 TF StrongSens:

    –50 °C … 500 °C

    (–58 °F … 932 °F)

    PT100 WW:

    –200 °C … 600 °C

    (–328 °F … 1.112 °F)

    PT100 TF:

    –50 °C … 400 °C

    (–58 °F … 752 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751

    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II

    IECEx

    NEPSI

    EAC Ex

    A prueba de explosiones

  • Certificación

    Metrología Gost

    SIL (solo el transmisor)

    Certificado para aplicaciones marinas

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Order code TMT71-

      iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

    • Order code TMT72-

      iTEMP TMT72, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

  • B
    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display Unit Head Transmitter

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Order code TA550-

      Thermowell TA550

      Flange connection or screw in, acc. ANSI, max. OD 30mm, tapered. Bar stock thermowell.

    • Order code TA555-

      Thermowell TA555

      Flange connection or screw in, acc. ANSI, max. OD 35mm, tapered. Bar stock thermowell.

    • Order code TA557-

      Thermowell TA557

      Flange connection or screw in acc. ANSI, max. OD 35mm, graduted. Bar stock thermowell.

    • Order code TXU10-

      Configuration Kit TXU10

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

  • D
    • Nr D Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región