MLTTS01
Termómetro con inserto RTD o TC, seleccionable.

Ilustración del termómetro modular MLTTS01 ©Endress+Hauser

Diseñado para utilizar en la industria de Oil & Gas, con conexión a proceso con brida y cuello de extensión

El termómetro modular y robusto se utiliza especialmente en la industria del Oil & Gas. Se pueden tratar aplicaciones exigentes, sustancias corrosivas y presiones elevadas utilizando dichos sensores robustos con termopozo y materiales especiales. Un transmisor opcional para cabezal con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. Se puede pedir el termómetro con inserto de resistencia (RTD) o con termopar (TC).

  • Ventajas

    • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente

    • Alto nivel de compatibilidad del inserto y diseño según DIN 43772

    • Cuello de extensión para proteger...

  • Ámbito de aplicación

    Diseñado para utilizar en la industria de Oil & Gas con un rango universal de aplicación

    • Rango de medición: inserto de resistencia (RTD): –50 a +500 °C (–58 a +932 °F), termopar (TC): –40 a +1.100 °C (–40 a +2.012 °F)

    • Rango de presión hasta 63 bar (914 psi)

    • Grado de protección: hasta IP68

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    Detector de temperatura con resistencia o elemento térmico

    estilo métrico

    ensamble de temperatura modular

    rango universal de aplicación

    apropiado para áreas peligrosas

    conexión a proceso con brida
    con cuello

    tubo de protección (metal) utilizable con insertos StrongSens

  • Cabezal de terminal

    TA30D - E+H, aluminio - cubierta alta

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección soldado

  • Inserto / sonda

    mineral aislado (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    16 x 10 mm

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 580 mm, otras longitudes a petición

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4571

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN25 PN40 B1 (EN1092-1)
    DN25 PN63 B1 (EN1092-1)

  • Forma de la Punta

    Reducida, Ø12 x 7 x 50 mm

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C ...500 °C

    (58 °F ...932 °F


    TC Tipo K:

    0 °C ...600 °C

    (32 °F …1112 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    depending on configuration

  • Precisión

    RTD: clase A conforme a IEC 60751

    TC: Clase 1 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    depending on configuration

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II1G Ex ia IIC T6

  • Certificación

    SIL (solo transmisor TMT182)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71367427

      Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p

      Packing unit: 10 pieces

    • Order code 71389488

      Extension cable TC IEC 2x type K

      L=180mm, 3 pieces

    • Order code TPC100-

      Insert TPC100

      Replaceable insert (MgO)

    • Order code TS111-

      Insert iTHERM TS111

      Replaceable. Metric version according DIN43735.

    • Order code MLTWS01-

      Thermowell MLTWS01

      Flanged protection tube

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, SIL2, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

Seleccione su mercado / región