TLSR2
Sensor RTD para el mercado sudafricano, sonda de cable

Termómetro Pt100 TLSR2 ©Endress+Hauser

Apto para todas las aplicaciones de medición de temperatura en las que son necesarias unas longitudes de inmersión cortas

Fácil instalación - con racores de compresión ajustables o sin conexión a proceso - la diversidad de diámetros de inserto y longitudes de inmersión proporciona una gran flexibilidad de instalación. La sonda es apta para la medición de temperaturas en máquinas, equipos de laboratorio y plantas de proceso con productos gaseosos o líquidos como el aire, agua, aceite, etc.

  • Ventajas

    • Elemento de medición Pt100 según IEC 60751 con una exactitud de medición de clase A según IEC 60751 y Banda 5 (1/10 DIN)

    • Longitud de inmersión particularizada a la aplicación

    • Material de recubrimiento 316SS/L

  • Ámbito de aplicación

    Este portasondas es especialmente apto para la medición de temperaturas en máquinas, equipos de laboratorio y plantas de proceso experimentales con productos gaseosos o líquidos como el aire, agua, aceites y otros.

    Incluye insertos fijos de diversos...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    Estilo S.A.

    rango universal de aplicación

    utilizable con o sin termopozo

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con o sin termopozo (puede ser ordenado por separado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 2.000 mm (78,74'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

  • Recubrimiento opcional

    Recubrimiento de Halar en termopozo y sensor

  • Conexión a proceso

    Rosca fija:

    NPT 1/4"

    NPT 1/2"

    G1/4"

    G1/2"

    Conector de compresión ajustable:

    NPT 1/8"

    NPT 1/4"

    NPT 3/8"

    NPT 1/2"

    G1/8"

    G1/4"

    G3/8"

    G1/2"

  • Forma de la Punta

    redondeado

    plano

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -200 ...600 °C

    (-328 ...1.112 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 10 bar (150 psi) sin termopozo

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751

    Banda 5 (1/10 DIN)

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

  • Certificación

    EN10204 3.1 Trazabilidad de material

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región