Omnigrad M TST90
Termómetro modular RTD

Termorresistencia TST90 ©Endress+Hauser

Tecnología común y completa para medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

El termómetro se utiliza principalmente en la industria química pero se utiliza asimismo en otras aplicaciones. Se utiliza el equipo para mediciones de alta precisión de diferencias en la temperatura con parejas de sensores acoplados. La posibilidad de diversas dimensiones proporciona unas posibilidades flexibles de aplicación.

  • Ventajas

    • La pieza intercalada se puede sustituir con facilidad

    • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

    • Tiempo de respuesta rápido con una punta reducida

  • Ámbito de aplicación

    • De uso universal en mediciones de energía de dispersión térmica

    • Rango de medida: -200 a +600 °C (-328 a 1.112 °F)

    • Sensores en pares acoplados dentro del rango:

      0 a 120 °C (±0,05 K)

      –0 a 0 °C (±0,1 K)

    • Clase de protección: hasta IP68

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    ensamble de temperatura modular (emparejado)

    conexión a proceso roscada

    con cuello

    incl. termo pozo / tubo de protección (metal)

  • Cabezal de terminal

    TA20A - aluminio- cubierta con tornillos

    TA20B - plástico- cubierta atornillada

    TA20D - aluminio - cubierta alta con bisagras

    TA20R - acero inoxidable - maquinado con cubierta atornillada

    TA30A - E+H, aluminio - cubierta baja - con o sin pantalla

    TA30D - E+H, aluminio - cubierta alta

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección soldado

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    9,0 mm (0,35'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 4.000,00 mm (157,48'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4571 (316Ti)

  • Recubrimiento opcional

    Not defined

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    G1/2"

  • Forma de la Punta

    recto

    estrechado

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -50 °C ...200 °C

    (-58 °F ...392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Precisión

    +/- 0.05 K (se refiere a delta-T)

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

    t50 = 10 s

    t90 = 31 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    No

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71249291

      Thermo-conductive paste FDA-conform 30g

    • Order code 71312729

      Thermoconductive Paste HSC 340, 100g

    • Order code 71367427

      Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p

      Packing unit: 10 pieces

    • Order code 71142762

      O-Ring 44,17x1,78 EPDM labs free black

    • Order code TW10-

      Thermowell TW10

      screw in. Protection tube acc. DIN43772/2G+3G, welded version.

    • Order code TET90-

      RTD insert TET90 (1 pair)

      Mineral insulated cable (MgO). For differential temperature measurement. max. measuring range: -50...200oC. DELIVERED IN MATCHED PAIRS ONLY.

    • Order code TA20A-

      Terminal Head TA20A

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: Aluminium epoxy resin coating Area temperature : max. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Order code TA20B-

      Terminal Head TA20B

      "Product being phased out, limited availability." Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.

    • Order code TA20D-

      Terminal head TA20D

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with up to two head transmitters or a connection socket and one head transmitter. For mounting on armature or protection sleeve. Material: Aluminium, varnished Ambient temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC. Protection: IP66

    • Order code TA20R-

      Terminal Head TA20R

      Product being phased out, limited availability. Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: AISI316L/1.4404. max temperature 100oC, ATEX: +95oC. Protection class IP66/IP67.

    • Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Order code TA30D-

      Terminal Head TA30D

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

Seleccione su mercado / región