TH54
Sensor de temperatura TC modular, al estilo estadounidense

Ilustración del sensor de temperatura con termopar TH54 ©Endress+Hauser

La mejor tecnología de medición de temperatura de su clase para aplicaciones generales

Esta sonda de temperatura altamente modular está diseñada para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos, por ejemplo, en centrales térmicas, refinerías o las industrias química y petroquímica. El robusto dispositivo, con un termopozo de barra taladrada, conexión bridada y un transmisor para cabezal diferente, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas. La diversidad de tamaños y materiales, como el SS316, INCONEL600, Hastelloy C276, Titan o Monel proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

  • Ventajas

    • Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos.

    • ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!

    • Aislamiento...

  • Ámbito de aplicación

    Los sensores de temperatura TH54 son portasondas con termopar instalados en termopozos y diseñados para utilizarse en todo tipo de industrias de proceso, incluidas las industrias pesadas, debido a su resistente diseño. Constan de una sonda de medición...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo EE.UU.

    termómetro modular

    rango universal de aplicación

    conexión al proceso a través de brida

    con extensión

    incl. termopozo / tubo de protección (metal)

  • Cabezal de terminal

    TA20J - acero inoxidable - troquelado profundo con o sin pantalla

    TMT162 - aluminio - carcasa de campo con o sin pantalla

    TMT142 - aluminio - carcasa de campo con o sin pantalla

    TU401 - cubierta atornillada con cadena

    PP plástico - cubierta atornillada con cadena -material enlistado en FDA
    Alu - tapa abatible

  • termopozo / tubo de protección

    material en barra (perforado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    3/4'' (19,05 mm)

    7/8'' (22,23 mm)

    17/16'' (26,99 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 2.743 mm (108,00'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)

    1.7380 (10CrMo9-10; F-22)

    Inconel 600 (2.4816)

    Titan Gr2 (3.7035 )

    Monel 400

  • Conexión a proceso

    brida:

    ANSI 1" 150 RF (B16.5)

    ANSI 1" 300 RF (B16.5)

    ANSI 1" 600 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 150 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 300 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 600 RF (B16.5)

    ANSI 2" 300 RF (B16.5)

    ANSI 2" 600 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    recto

    estrechado

  • Aspereza de la superficie Ra

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:

    -270 °C ...370 °C

    (-454 °F ...698 °F)

    Tipo J:

    -210 °C ...720 °C

    (-346 °F ...1.328 °F)

    Tipo E:

    -270 °C ...820 °C

    (-454 °F ...1.508 °F)

    Tipo K:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

    Tipo N:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

    clase 2 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

    63% de tiempo de respuesta = 15,0 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    Propósito General CSA

    FM IS

    CSA IS

    FM/CSA IS

  • Certificación

    SIL (sólo transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • F
  • F
  • A
    • Nr A Order code TU121-

      TC-Insert TU121, Gen.Purp. U.S.Style

      Spare part. Thermocouple Insert spring loaded. Thermocouple comply with EMF tables of ASTM E-230 and IEC60584. Color codes per ASTM E-230.

  • F
    • Nr F Order code TU401-

      Enclosure TU401, U.S.Style

    • Nr F Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

  • E
    • Order code TMT142E-

      Electronic TMT142E

    • Order code TMT162E-
    • Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, SIL2, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

  • F
    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

    • Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

Seleccione su mercado / región