MLTTS00
Termómetro modular con RTD o TC intercambiable

Ilustración del termómetro modular MLTTS00 ©Endress+Hauser

Diseñado para uso en la industria petrolera. Para instalación en vainas de sensor ya existentes

Este termómetro modular y robusto se utiliza en aplicaciones de la industria petrolera pero también en la mayoría de sectores industriales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. El termómetro puede adquirirse con electrónica inserta de termorresistencia (RTD) o termopar (TC).

  • Ventajas

    • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente

    • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia)

  • Ámbito de aplicación

    Diseñado para uso en la industria petrolera con una gama de aplicaciones universal:

    • Apto para instalación en vainas de sensor ya existentes

    • Rango de medida: electrónica inserta de termorresistencia (RTD): -50 +500 °C (-58 a +932 °F) o termopar (TC): -40 a...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    Detector de Temperatura con Resistencia o Termopar

    Para ser ensamblado en un termopozo existente

    estilo métrico

    ensamble de temperatura modular

    rango universal de aplicación

    apropiado para áreas peligrosas para procesos de alta presión

    con cuello

    utilizable con insertos StrongSens

  • Cabezal de terminal

    TA30D - Aluminio - cubierta alta

    TA21H – Aluminio – cubierta atornillada

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con termopozo existente

  • Inserto / sonda

    mineral aislado (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    Ø6.0 mm vaina

    Ø8 mm buje en vaina

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 550 mm, otras longitudes a petición

  • Protección de material tubo/termo pozo

    316L para RTD

    Inconel600 para TC

  • Conexión a proceso

    Thermometer connection G1/2" special fitting

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C ...500 °C

    (58 °F ...932 °F)


    TC Tipo K:

    0 °C ...1100 °C

    (32 °F …2012 °F)

    Dependiendo del termopozo

  • Máx. presión de proceso (estática)

    depending on Thermowell

  • Precisión

    RTD: clase A conforme a IEC 60751

    TC: Clase 1 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    depending on configuration

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II1G Ex ia IIC T6

  • Certificación

    SIL (solo transmisor TMT182)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71367427

      Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p

      Packing unit: 10 pieces

    • Order code 71389488

      Extension cable TC IEC 2x type K

      L=180mm, 3 pieces

    • Order code TPC100-

      Insert TPC100

      Replaceable insert (MgO)

    • Order code TS111-

      Insert iTHERM TS111

      Replaceable. Metric version according DIN43735.

    • Order code TN15-

      Extension neck for thermowell TN15

      Neck tube made from welded parts, with thread connection to a terminal head form DIN B and different connections to a separate thermowell.

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, SIL2, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

  • B
    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

Seleccione su mercado / región