T53
Termopar (TC) a prueba de explosiones, estilo EUA

©Endress+Hauser

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

Este robusto termómetro está diseñado para ser usado en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad relevantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Aplicaciones exigentes, sustancias corrosivas y las más altas presiones pueden ser tratadas con el uso de estos robustos sensores con vaina y materiales especiales. El equipo permite incorporar un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales y queda listo para ser usado con mayor exactitud y fiabilidad de medición en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. Flexibilidad de configuración.

  • Ventajas

    • FM/CSA XP Clase I, Div. 1 portaelectrodos de temperatura de máxima seguridad certificado

    • Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de...

  • Ámbito de aplicación

    El portasondas sensor puede ser usado en procesos industriales en:

    • La industria química

    • La industria petroquímica

    • Refinerías

    • Plataformas en alta mar

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo EE.UU.

    termómetro modular

    para aplicaciones de trabajo pesado

    conexión roscada al proceso

    con extensión

    incl. termopozo / tubo de protección (metal)

  • Cabezal de terminal

    TMT162 - aluminio - cubierta de campo con o sin pantalla

    TMT142 - aluminio - cubierta de campo con o sin pantalla

    Alu - cubierta atornillada con cadena - E+H azul - Grupo A-G

    Alu - cubierta atornillada con cadena - gris - Grupo B-G

    316SS - cubierta atornillada con cadena - Grupo B-G

  • termopozo / tubo de protección

    material en barra (perforado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    0,63'' ...1,31'' (15,88 mm ... 33,40 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 2.743 mm (108,00'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)

    1.7380 (10CrMo9-10; F-22)

    Inconel 600 (2.4816)

    Titan Gr2 (3.7035 )

    Monel 400

  • Recubrimiento opcional

    Teflón PTFE

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    NPT1"

    versión soldada

  • Forma de la Punta

    reducido

    cónico

  • Aspereza de la superficie Ra

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:

    -270 °C ...370 °C

    (-454 °F ...698 °F)

    Tipo J:

    -210 °C ...720 °C

    (-346 °F ...1.328 °F)

    Tipo E:

    -270 °C ...820 °C

    (-454 °F ...1.508 °F)

    Tipo K:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

    Tipo N:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

    clase 2 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

    63% de tiempo de respuesta = 15,0 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    FM XP DIP Clase I,II,III Div. 1+2

    FM XP NI DIP Clase I,II,III Div. 1+2

    CSA XP DIP Clase I,II,III Div. 1+2

    CSA XP NI DIP Clase I,II,III Div. 1+2

    FM/CSA XP DIP Clase I,II,III Div. 1+2

    FM/CSA XP NI DIP Clase I,II,III Div.1+2

    Propósito General CSA

  • Certificación

    SIL (sólo transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región