Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termómetro RTD TMT142R con indicador para el transmisor de campo

TMT142R
Termómetro RTD, indicador para transmisor de campo

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

TMT142R
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    En función del termopozo

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

Ámbito de aplicación

Este robusto termómetro está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad relevantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. El termómetro satisface los requisitos de seguridad correspondientes gracias a los diversos certificados y pruebas. El uso de un transmisor conduce a un mayor nivel de exactitud de medición y fiabilidad en comparación con los sensores conectados por cable directamente.

El portasondas de temperatura TMT142R es un termómetro de resistencia compacto específicamente diseñado para satisfacer los requisitos de diferentes industrias de proceso, como la química, petroquímica y energética, aunque también son aptos para otras aplicaciones de propósito general.
El portasondas de termómetros TMT142R consta de un inserto con sensor RTD de temperatura (Pt100) y un transmisor de temperatura electrónico a dos hilos que proporcionan una salida de 4 a 20 mA, configurable mediante el protocolo HART®.

Ventajas

  • Protocolo HART® para la configuración del equipo en campo desde el terminal portátil (DXR375), o remotamente desde el PC

  • Indicador iluminado, giratorio

  • Pt100 sencillo con conexión a 3 o 4 hilos

  • La detección de tensiones bajas responde inmediatamente, y se evitan valores de salida o de medición falsificados

  • Elevado nivel de exactitud de medición en rangos de temperatura operativos

  • Certificados: ATEX (EEx ia, EEx d y a prueba de explosiones por materiales pulverulentos), CSA (IS, NI, XP y DIP)

  • Salida de pulsos
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región