T54
Termopar (TC) a prueba de explosiones, estilo EUA

©Endress+Hauser

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

Este robusto termómetro está diseñado para ser usado en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad relevantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Aplicaciones exigentes, sustancias corrosivas y las más altas presiones pueden ser tratadas con el uso de estos robustos sensores con vaina y materiales especiales. El equipo permite incorporar un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales y queda listo para ser usado con mayor exactitud y fiabilidad de medición en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. Flexibilidad de configuración.

  • Ventajas

    • FM/CSA XP Clase I, Div. 1 portaelectrodos de temperatura de máxima seguridad certificado

    • Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de...

  • Ámbito de aplicación

    El portasondas sensor puede ser usado en procesos industriales en:

    • La industria química

    • La industria petroquímica

    • Refinerías

    • Plataformas en alta mar

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo EE.UU.

    termómetro modular

    para aplicaciones de trabajo pesado

    conexión al proceso a través de brida

    con extensión

    incl. termopozo / tubo de protección (metal)

  • Cabezal de terminal

    TMT162 - aluminio - cubierta de campo con o sin pantalla

    TMT142 - aluminio - cubierta de campo con o sin pantalla

    Alu - cubierta atornillada con cadena - E+H azul - Grupo A-G

    Alu - cubierta atornillada con cadena - gris - Grupo B-G

    316SS - cubierta atornillada con cadena - Grupo B-G

  • termopozo / tubo de protección

    material en barra (perforado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    7/8'' (22.23 mm)

    17/16'' (26.99 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 2.743 mm (108,00'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)

    1.7380 (10CrMo9-10; F-22)

    Inconel 600 (2.4816)

    Titan Gr2 (3.7035 )

    Monel 400

  • Recubrimiento opcional

    Teflón PTFE

  • Conexión a proceso

    brida:

    ANSI 1" 150 RF (B16.5)

    ANSI 1" 300 RF (B16.5)

    ANSI 1" 600 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 150 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 300 RF (B16.5)

    ANSI 1,5" 600 RF (B16.5)

    ANSI 2" 300 RF (B16.5)

    ANSI 2" 600 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    recto

    estrechado

  • Aspereza de la superficie Ra

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:

    -270 °C ...370 °C

    (-454 °F ...698 °F)

    Tipo J:

    -210 °C ...720 °C

    (-346 °F ...1.328 °F)

    Tipo E:

    -270 °C ...820 °C

    (-454 °F ...1.508 °F)

    Tipo K:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

    Tipo N:

    -270 °C ... 1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bares (7,252 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

    clase 2 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

    63% rt = 15 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    FM XP

    CSA XP

    FM/CSA XP

    CSA

  • Certificación

    SIL (sólo transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • F
  • A
    • Nr A Order code TU121-

      TC-Insert TU121, Gen.Purp. U.S.Style

      Spare part. Thermocouple Insert spring loaded. Thermocouple comply with EMF tables of ASTM E-230 and IEC60584. Color codes per ASTM E-230.

  • E
  • F
    • Nr F Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

    • Order code TMT142E-

      Electronic TMT142E

    • Order code TMT162E-
    • Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, SIL2, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

    • Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

Seleccione su mercado / región