MLTWS01
Vaina para sensores de temperatura

Ilustración del producto: vaina MLTWS01 ©Endress+Hauser

Diseñado para el uso en la industria del Oil & Gas con conexión a proceso bridada

Este tubo de protección es un componente importante de los puntos de medición de temperatura en casi todos los procesos industriales, en especial el de la industria del Oil & Gas. Se utiliza para proteger el inserto de medición o elementos sensores de productos de proceso agresivos, de las presiones y velocidades de caudal elevadas, permitiendo el intercambio del termómetro durante el funcionamiento.

  • Ventajas

    • Termopozo de sensor fabricado de tubos soldados

    • La conexión a proceso está bridada

    • La extensión, longitud de inmersión y la longitud total pueden elegirse según los requisitos de cada proceso

    • Versiones especiales pueden ser fabricadas según los requisitos...

  • Ámbito de aplicación

    El termopozo está diseñado para uso en la industria del Oil & Gas pero también puede utilizarse para aplicaciones generales. La configuración modular del equipo permite su uso en todo tipo de procesos industriales con estrés mecánico y térmico extremos.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    Tubo de protección fabricado

    Similar a DIN 43772 Forma 2F/3F

  • Conexión principal

    rosca exterior: M24 x 1.5

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    445 mm, otras longitudes bajo pedido

  • Conexión a proceso

    Brida:

    DN25 PN40 B1 (EN1092-1)

    DN25 PN63 B1 (EN1092-1)

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    16 x 10 mm

  • Material de contacto del medio

    1.4571

  • Forma de la Punta

    Reducida Ø12 x 7 x 50 mm

  • Rango de temperatura

    200…600 °C (-328...1112 °F)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    Dependiendo de la presión hasta PN63

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región