Resumen de especificaciones
-
Máx. presión de proceso (estática)
500 bar (7.252 psi)
-
Máxima longitud de inmersión estándar
900 mm (35,43")
-
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
5.000 mm (196,85")
Ámbito de aplicación
Debido a las condiciones de proceso exigentes en el caso de aplicaciones extremas, es imprescindible calcular exactamente la capacidad de carga de un termopozo. Los ensayos de penetración de colorante, los ensayos de ultrasonidos, los ensayos de fugas de helio, los ensayos de resistencia a la presión, así como diversos ensayos no destructivos de materiales demuestran la calidad de los materiales y del procesado.
El TA572 está diseñado para aplicaciones con termómetros de resistencia y termopares, principalmente en condiciones de proceso extremas.
Ventajas
Se pueden seleccionar la extensión y las longitudes de inmersión y de conicidad, así como las dimensiones de la barra, conforme a los requisitos del proceso
Está disponible una amplia gama de materiales estándar; se pueden solicitar opciones adicionales conforme a las especificaciones.
Asimismo, están disponibles distintos grados de acabado superficial.
La conexión a proceso está soldada. La forma del vástago del termopozo es cónica