Termopozo roscado de barra taladrada TU53, para el mercado americano

Termopozo roscado TU53, para el mercado americano ©Endress+Hauser

Termopozo con conexión a proceso roscada y extensión hexagonal

Este robusto termopozo está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Se pueden tratar las aplicaciones exigentes, las sustancias corrosivas y las más altas presiones utilizando estos sólidos tubos de protección y materiales especiales.

  • Ventajas

    • La extensión, longitud de inmersión y la longitud total pueden elegirse según los requisitos de cada proceso

    • La configuración modular permite su uso en procesos industriales con estrés térmico y mecánico severos

    • Tiempo de respuesta rápido con una forma de...

  • Ámbito de aplicación

    Diseñado para utilizarse con termómetros de resistencia y con termopares en aplicaciones industriales o condiciones de proceso extremas.

    • Para requisitos de mayor protección del sensor de temperatura frente a agentes físicos y químicos

    • Para uso en...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    US-style

    threaded process connections

  • Conexión principal

    internal thread:

    1/2" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    24"

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    Not defined

  • Conexión a proceso

    threads:

    1/2" NPT

    3/4" NPT

    1" NPT

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    5/8"

    3/4"

    7/8"

    1 1/16"

  • Material de contacto del medio

    316/ 316L

    others on request

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    32 µin (0.80 µin)

  • Forma de la Punta

    straight

    taperedl

    stepped

  • Rango de temperatura

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    500 bar (7252 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    depends on configuration

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región