TLSR5
Portasondas para medición de temperatura al estilo de sudáfrica

©Endress+Hauser

Tecnología común y completa para medición de temperatura en casi todos los sectores industriales

El termómetro se emplea principalmente en la industria química, pero también se utiliza en otros sectores industriales. El equipo con transmisor es una unidad completa lista pasa ser usada con una exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con los sensores que se conectan por cable directamente. La diversidad de conexiones a proceso y tamaños proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

  • Ventajas

    • Elemento de medición Pt100 según IEC 60751 con una exactitud de medición de Clase A según IEC 60751 y Band 5 (1/10 DIN)

    • Material de la vaina SS316/L

    • Longitud de inmersión adaptada a la aplicación

    • Conexionado eléctrico mediante un bloque cerámico de...

  • Ámbito de aplicación

    Sensor RTD para aplicaciones industriales. El termómetro consiste en un vástago de 6 mm de diámetro con una placa de montaje para el transmisor o con un bloque cerámico de conexión. El cabezal terminal puede seleccionarse de entre una amplia variedad de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    Estilo S.A.

    rango universal de aplicación

    utilizable con o sin termopozo
    con resorte para uso en termopozo

    Opciones disponibles para construir insertos removibles (partes de refacción)

  • Cabezal de terminal

    amplio rango posible de cabezales

    posibles materiales de construcción: PVC, aluminio, SS316

    posibles opciones de salidas mezcladas

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con o sin termopozo (puede ser ordenado por separado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 2.000 mm (78,74'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4401 (316)

  • Recubrimiento opcional

    Recubrimiento de Halar en termopozo y sensor

  • Conexión a proceso

    Rosca fija:

    NPT 1/4"

    NPT 1/2"

    G1/4"

    G1/2"

    Niple de unión:

    NPT 1/2"

    G1/2"

  • Forma de la Punta

    redondeado

    plano

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -200 ...600 °C

    (-328 ...1.112 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 10 bar (150 psi) sin termopozo

  • Precisión

    clase A conforme a IEC 60751

    Banda 5 (1/10 DIN)

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Certificación

    EN10204 3.1 Trazabilidad de material

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Lloyd) Marine.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, SIL2, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

    • Order code 51001112

      Spare part set for TMT181/187/188/182

      (4 screws, 6 springs, 10 spring rings)

Seleccione su mercado / región