El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Omnigrad S TR62
Sensor de temperatura Pt100 a prueba de explosiones

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p. ej., en la industria Oil & Gas

  • Ilustración de la termorresistencia TR62 ©Endress+Hauser

Este robusto sensor de temperatura está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. El sensor está diseñado para utilizarse en un termopozo separado. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. El diseño modular con una diversas opciones se puede adaptar al tipo de medición. Flexibilidad de configuración.

Ventajas

  • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)

  • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente

  • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

  • Cuello de extensión, versión de unión nipple, para proteger el transmisor para cabezal contra los sobrecalentamientos

Ámbito de aplicación

  • Aplicaciones exigentes

  • La industria de procesos Oil & Gas

  • Rango de medida: -200 a +600 °C (-328 a 1.112 °F)

  • Clase de protección: IP68

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: TR71, Omnigrad S TST262, Omnigrad S TST264, Omnigrad S TST280, Omnigrad S TST281, Omnigrad S TST288, TST289

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región