Omnigrad S TR62
Sensor de temperatura Pt100 a prueba de explosiones
Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p. ej., en la industria Oil & Gas
Este robusto sensor de temperatura está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. El sensor está diseñado para utilizarse en un termopozo separado. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. El diseño modular con una diversas opciones se puede adaptar al tipo de medición. Flexibilidad de configuración.
-
Ventajas
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)
Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN...
-
Ámbito de aplicación
Aplicaciones exigentes
La industria de procesos Oil & Gas
Rango de medida: -200 a +600 °C (-328 a 1.112 °F)
Clase de protección: IP68
Documentos / Manuales / Software
-
Omnigrad S TR62, TC62
Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert
Technical Information (TI) -
Omnigrad S -TR62
Información técnica
Omnigrad S -TR62
Termómetro RTD con certificado EEx-d o EEx-ia, elemento de inserción
termométrico recambiable, con boquilla roscada y acoplador para conectar
la vaina Electrónica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®Technical Information (TI) -
Safety instructions RTD / TC Thermometer
Omnigrad S TR/TC 6x
ATEX II1/2, 2GD or II2G
(Ex d IIC T5, T6; Ex tD A21 IP66 T85 °C T100 °C)Ex Safety Instructions (XA) -
Tx62, TTSP-RT0111, TTSP-CT1121
Modular thermometer
TR62 with resistance insert (RTD)
TC62 with thermocouple insert (TC)
Explosion-protected, for screwing into a thermowell
ATEX Ex eb IIC T6...T1 Gb
Safety Instructions
ATEX Ex eb IIC T6...T1 Gb
Ex Safety Instructions (XA) -
Omnigrad TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
ATEX: II 1D, II 1/2D Ex ia IIIC o II 1G, II 1/2G Ex ia IIC IECEx: Ex ia
IIC
Instrucciones de seguridad
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos certificados para su
uso en zonas con peligro de explosión.Ex Safety Instructions (XA) -
iTHERM TS111, TM211
Omniset TPx100, Omnigrad TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX:
II1D, II1/2D Ex ia IIIC or II1G, II1/2G Ex ia IIC
IECEx:
Ex ia IIC Ga, Ga/Gb
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Ex Safety Instructions (XA) -
Omnigrad S TR/TC6x
1ExdIICT6...T4 X, DIP A21 TA 85°C/100°C/135°C
Safety Instructions
Safety Instructions 1ExdIICT6...T4 X, DIP A21 TA
85°C/100°C/135°C Omnigrad S TR/TC6xEx Safety Instructions (XA) -
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
0ExiaIICT6...T1 X
Safety Instructions
Safety Instructions 0ExiaIICT6...T1 X, RTD/TC modular thermometers
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxxEx Safety Instructions (XA) -
RTD/TC thermometers
ATEX II 3G, II 3D
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Ex Safety Instructions (XA) -
Omnigrad S TR/TC6x
ATEX:
II 1/2 or G or D Ex d IIC or ta/tb IIIC
IECEx:
Ex d IIC r ta/tb IIIC
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Ex Safety Instructions (XA) -
温度测量
过程工业用温度传感器和温度变送器
Fields of Activities (FA)12/14Chino -
Pomiar temperatury
Czujniki i przetworniki pomiarowe
do kontroli przemysłowych procesów technologicznychFields of Activities (FA)10/14Polaco -
Измерение температуры
Датчики температуры и преобразователи для любых
отраслей промышленности.Fields of Activities (FA)06/13Ruso -
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Fields of Activities (FA)04/18fr -
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Fields of Activities (FA)04/18Inglés -
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Fields of Activities (FA)04/18Español -
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori
per l'industria di processoFields of Activities (FA)04/18Italiano -
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Fields of Activities (FA)03/19Inglés -
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Fields of Activities (FA)03/19Alemán -
Catálogo Medición de Temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Fields of Activities (FA)03/17Español -
Sıcaklık Ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
Fields of Activities (FA)03/13Turco -
Field of activities FA Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Fields of Activities (FA)03/13Inglés -
Измерение температуры
Ключевые особенности термометров Endress+Hauser для нефтегазовой отрасли
Competence Brochure (CP)08/11Ruso -
Инженерные решения по термометрии
Специальные решения по термометрии для химической и
нефтеперерабатывающей промышленностиCompetence Brochure (CP)04/10Ruso -
Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC General purpose
Código de producto: TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-
Manufacturer DeclarationInglés -
Process RTD Heavy duty
Código de producto: TR62-
Número Declaración: HE_00519_01.17
Especificaciones del fabricante: RoHSManufacturer DeclarationInglés -
ACCESSORIES: TC INSERT, head transmitters, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC direct in contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty
Código de producto: TMT85-, TPC100-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Número Declaración: HE_00237_03.15
Especificaciones del fabricante: Explosion protection, EMCManufacturer DeclarationRuso -
RTD-thermometer, Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Explosion proof, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Explosion proof, Process RTD direct in contact, Process RTD Direct contact, Plugs RTD direct contact, Magphant, Low cost RTD General purpose, Industrial Modular Thermometer
Código de producto: TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TMT470L-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMR35L-, TMR35-, TMR31L-, TMR31-, TM411-, TM401-, TH56-, TH55-, TH54-, TH53-, TH52-, TH51-, TR24-, TTR35-, TTR31-, TST90-, TST602-, TST487-, TST434-, TST41N-, TST414-, TST410-, TST40N-, TST310-, TST187-, TSM487-, TSM187-, TSC310-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TH27-, T55-, T54-, T53-, T15-, T14-, T13-, OTR96-, OTR95-, OTR94-, OTR93-, OTR92-, OTR91-, OTR90-, OTR35-, OTR31-, MLTTS01-, MLTTS00-, GPTL-, DTT35L-, DTT35-, DTT31L-, DTT31-, TAF11-, TH18-, TH17-, TH15-, TH14-, TH13-, TH12-, TH11-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, TAF16-, TAF12T-, TAF12S-, TAF12D-
Número Declaración: EC_00568_01.17EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Código de producto: TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-
Número Declaración: EC_00096_02.15EU DeclarationAlemán , Inglés -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, ACCESSORIES: T_INSERTS, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: RTD INSERT
Código de producto: TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-, TR10-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM111-, TM131-, TM411-, TM412-, TPC100-, TPR100-
Número Declaración: EC_00169_02.16EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty, Low cost RTD General purpose, Process RTD Direct contact
Código de producto: TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TST434-, TM412-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM401-, TM402-, TM411-, TST40N-, TST41N-
Número Declaración: EC_00136_01.16EU DeclarationAlemán , Inglés -
Process RTD General purpose, Process TC General purpose, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD Direct contact, Process TC Heavy duty, Process TC direct in contact, ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS
Código de producto: TC10-, TC12-, TC13-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TM411-, TM412-, TR10-, TR45-, TR47-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TST310-, TC15-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TSC310-, TPR100-, TPC100-, TS111-
Número Declaración: EC_00177_01.16EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty
Código de producto: TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Región: China
Entidad certificadora: ACMA
Número de certificado: MD-17033A/09/ENMiscellaneousInglés -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic
Código de producto: TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS101-, TS111-, TST310-, TST434-, TST602-, TR45-, TR44-, TR25-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TPR300-, TPR100-, TM411-, TM401-, TET300-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: TC RU D-DE.AZ01.B.01156MiscellaneousRuso -
ACCESSORIES: RTD INSERT, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic
Código de producto: TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TPR100-, TR88-
Región: South Korea
Entidad certificadora: KOSHA
Protección: Ex ia IIC T6...T1Explosion Protection -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, process displays, head transmitters, Field transmitter, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: RTD INSERT
Código de producto: TMT85-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TMT84-, TMT82-, TMT162-, TMT142-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, RID16-, RID14-, RIA16-, RIA15-, RIA14-
Región: India
Entidad certificadora: NAGPUR
Protección: Ex ia IIC T6...T1, Ex ia IIC T6...T4, Ex ib IIC T6...T4Explosion ProtectionInglés -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Código de producto: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-, TR11-, TR10-, TPR100-, TPC100-, TM411-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: DEKRA
Categoría: II 1/2 D, II 1/2 G, II 1 D, II 1 G
Protección: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C DaExplosion ProtectionInglés -
Process RTD Heavy duty
Código de producto: TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-
Región: South Korea
Entidad certificadora: KOSHA
Protección: Ex d IIC T6...T4Explosion Protection -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Código de producto: TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TR10-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TM411-, TPC100-, TPR100-
Región: China
Entidad certificadora: NEPSIExplosion ProtectionInglés -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Código de producto: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TR11-, TR10-, TPR100-, TPC100-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Región: China
Entidad certificadora: NEPSI
Protección: Ex ia IIC T6...T1Explosion ProtectionChino -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Código de producto: TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-
Región: China
Entidad certificadora: NEPSI
Protección: Ex d IIC T6...T4 GbExplosion ProtectionChino -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Código de producto: TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: KEMA
Categoría: II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G
Protección: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbExplosion ProtectionInglés -
Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic
Código de producto: TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: CESI
Categoría: II1/2GD, II2GD, II2G
Protección: Ex d IIC T6, Ex tD A21Explosion ProtectionInglés , Italiano -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC direct in contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty
Código de producto: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TR11-, TR10-, TPR100-, TPC100-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Protección: Ex d, Ex ia, Ex tb, Ex tD A20/A21 IP6X, Ex tD A21 IP6X, Ex ta/tbExplosion ProtectionRuso -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Código de producto: TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-
Región: International (IECEx)
Entidad certificadora: KEMA
Protección: Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbExplosion ProtectionInglés -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Código de producto: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-, TR11-, TR10-, TPR100-, TPC100-, TM411-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Región: International (IECEx)
Entidad certificadora: DEKRA
Protección: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da, Ex ia IIIC Txxx°C Da/DbExplosion ProtectionInglés -
head transmitters, Process RTD Heavy duty
Código de producto: TMT182-, TMT82-, TR62-, TR66-, TR88-
Entidad certificadora: NMI
Número de certificado: NMI TC8683MetrologyInglés -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS, Low cost RTD General purpose, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, RTD-thermometer
Código de producto: TR88-, TS111-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TPR300-, TPR100-
Región: Russia
Entidad certificadora: Rosstandart
Número de certificado: IT.C.32.004.A_66572MetrologyRuso -
ACCESSORIES: BAR STOCK THERMOWELL, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters, Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Código de producto: TMT112-, TMT142-, TMT162-, TMT181-, TMT182-, TMT84-, TMT85-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TMT111-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TA576-, TA570-, TA562-, TA550-, TA535-, T82-
Entidad certificadora: RM RSMarineRuso
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Order code 71249291
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
-
Order code 71312729
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
-
-
-
Nr C Order code 71111513
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
-
Nr C Order code 71111514
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
-
Nr C Order code 71111515
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
-
-
-
Order code 71044061
Fixing kit cpl.TMT82/85/84 (european)
2x screws, 2x springs, 2x spring rings, 1x sealing CDI-connector
-
-
-
Nr A Order code TPR100-
Insert TPR100
Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration).
-
Nr A Order code TPR300-
Insert TPR300
Replaceable insert (MgO) to use with TR6x line. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration).
-
Nr A Order code TS111-
Insert iTHERM TS111
Replaceable. Metric version according DIN43735.
-
-
-
Nr D Order code TA21H-
Terminal head TA21H
Retainer for terminal block or head transmitter. Design: explosion proof. Cover: screwed. Ambient temp.: -40...100 oC (housing). Protection: IP66/68 (housing). Product being phased out, limited availability.
-
-
-
Nr B Order code TMT84-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.
-
Nr B Order code TMT85-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.
-
Nr B Order code TID10-
Display for head transmitter TID10
to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.
-
-
-
Order code READWIN-
Readwin 2000 Operation + Read. software
-
Order code TXU10-
Configuration kit TXU10-
for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.
-
Order code FXA195-
Commubox FXA195
Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.
-
-
-
Nr D Order code TA30H-
Terminal Head TA30H
Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).
-
-
-
Nr B Order code TMT180-
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.
-
Nr B Order code TMT181-
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.
-
Nr B Order code TMT182-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.
-
Nr B Order code TMT82-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.
-
-
-
Order code DIENST-
SERVICE
-
Order code XPRFID-
-
-
Predecesor