Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de una termorresistencia TST434

TST434
Termorresistencia

Tecnología común y completa para la medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

TST434
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    sonda para medición de temperatura ambiente
    sin cuello

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no destinado al uso con termopozo)

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    20,0 mm (0,79")

  • Tubería/termopozo protector del material

    Aluminio

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –30 °C … 100 °C
    (–22 °F … 212 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase B según IEC 60751

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región