El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Thermophant T TTR31
Termostato

Compacto y económico para la monitorización segura de temperaturas de proceso

  •  Termostato Thermophant TTR31 ©Endress+Hauser
  •  Termostato Thermophant TTR31 ©Endress+Hauser
  •  Termostato Thermophant TTR31 ©Endress+Hauser

La eficiencia económica, el uso óptimo del espacio, un funcionamiento fiable, y una instalación y puesta en marcha fáciles son características de una tecnología de medición de procesos moderna. El termostato cumple absolutamente todos estos requisitos. Diseñado para una medición y monitorización de temperaturas de proceso seguras, permite seleccionar entre una o dos salidas de conmutación o bien una salida de conmutación y una salida analógica estandarizada. Los sensores de película fina integrados a prueba de vibraciones garantizan la fiabilidad más elevada.

Ventajas

  • Electrónica de conmutación integrada para una monitorización y control descentralizados y económicos

  • Alto nivel de reproductibilidad y estabilidad a largo plazo

  • Control de funciones e información en campo gracias al indicador LED o digital

  • Sensor de temperatura estable a largo plazo hecho de platino (Pt100 clase A según IEC 60751)

  • Una gran exactitud y unos tiempos de respuesta cortos para todo el rango de temperaturas ambiente

  • Manejo e indicación también desde PC y FieldCare o el software de configuración ReadWin 2000

  • Adaptado a la norma DESINA

Ámbito de aplicación

Termostato para la monitorización, indicación y control de las temperaturas de proceso en un rango de -50 a 150 °C (-58 a 302 °F). Thermophant T TTR 31- con conexiones roscadas o acoplamientos.

Variantes de la electrónica:

  • Una salida de conmutación PNP

  • Dos salidas de conmutación PNP

  • 2 x salidas de conmutación PNP o una salida de conmutación PNP y una salida (activa) 4 a 20 mA
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
Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región