El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Thermophant T TTR35
Termostato

Compacto y rentable para una monitorización segura de las temperaturas de proceso en aplicaciones sanitarias

  •  Termostato higiénico TTR35 ©Endress+Hauser
  •  Termostato higiénico TTR35 ©Endress+Hauser
  •  Termostato higiénico TTR35 ©Endress+Hauser

La rentabilidad, un uso óptimo del espacio, el funcionamiento fiable y la puesta en marcha sencilla son indicativos de una tecnología de medición de proceso moderna. El termostato satisface completamente estos requisitos para las industrias de los alimentos y las bebidas así como de las ciencias de la vida. Está diseñado para una monitorización segura de las temperaturas de proceso y permite seleccionar entre una o dos salidas de conmutación así como una salida de conmutación y una salida analógica estándar. Diversas conexiones de proceso higiénico permiten un uso flexible.

Ventajas

  • Una electrónica de conmutación integrada para una monitorización y un control del proceso descentralizados y económicos

  • Autorización 3A

  • Control del funcionamiento e información en campo gracias los LED y a un indicador digital

  • Sensor de temperatura estable a largo plazo realizado de platino (Pt100 clase A según IEC 60751)

  • Una gran exactitud en todo el rango de temperatura y un tempo de respuesta corto

  • Funcionamiento y visualización asimismo con PC y el software de configuración FieldCare o ReadWin 2000

  • Cumple las normas de DESINA

Ámbito de aplicación

Termostato para la monitorización, visualización y control de las temperaturas de proceso en un rango de -50 a +150 °C (-58 a +302 °F), opcional para TTR35 con cuello: -50 a +200 °C (-58 a +392 °F) . Thermophant T TTR35 - para aplicaciones sanitarias.

Variantes de la electrónica:

  • Una salida de conmutación PNP

  • Dos salidas de conmutación PNP

  • 2 salidas de conmutación PNP o una salida de conmutación PNP y de 4 a 20 mA de salida (activa)

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región