iTEMP TMT162
Transmisor de temperatura de campo

Ilustración del transmisor de temperatura de campo TMT162 ©Endress+Hauser

TMT162 con indicador retroiluminado

Ilustración del transmisor de temperatura de campo TMT162, cabezal de acero inoxidable ©Endress+Hauser
Ilustración del transmisor de temperatura de campo TMT162, cabezal higiénico ©Endress+Hauser

Monitorización de la electrónica, conversión e indicación de las señales de entrada en todos los sectores industriales

Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo sin igual en procesos críticos. El transmisor remoto configurable transfiere y monitoriza las señales convertidas de los termómetros de resistencia (RTD) y termopares, así como las señales de resistencia y tensión mediante un protocolo de comunicación HART®, FOUNDATION Fieldbus™, PROFIBUS® PA seleccionable. Muestra las señales en su propio indicador retroiluminado. Un cabezal de campo posibilita opcionalmente una conexión directa para zonas de procesos exigentes y también para aplicaciones sanitarias.

  • Ventajas

    • Alta fiabilidad en entornos industriales exigentes gracias a un cabezal compacto de doble compartimento, y una electrónica completamente encapsulada

    • Indicador retroiluminado para mostrar unos valores de medición grandes, un gráfico de barras y el estado...

  • Ámbito de aplicación

    • Entrada universal apta para termómetros de resistencia (RTD), termopares (TC), termorresistencias (Ω) y transmisores de tensión (mV)

    • Protocolo HART® para convertir señales de entrada diversas en una salida de señal analógica escalable de 4 a 20 mA....

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Entrada

    2 RTD, TC, Ohm, mV

  • Salida

    HART 4...20 mA

    FOUNDATION Fieldbus H1

    PROFIBUS PA

  • Suministro de energía auxiliar

    HART:

    10.5...40 V DC

    Ex ia: 10.5...30 V DC

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 V DC

    Ex ia: 10.5...24 V DC

    PROFIBUS PA:

    9...32 V DC
    Ex ia: 10.5...24 V DC

  • Comunicación

    Protocolo HART

    FOUNDATION Fieldbus

    PROFIBUS PA

  • Instalación

    en campo

  • Precisión

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0.15 K (HART)

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0.3 °F (HART)

    (Pt100) <= 0.1 K (FF, PA)

    (Pt100) <= 0.18 °F (FF, PA)

  • Aislamiento galvánico

    si

  • Certificación

    UL rec. Comp (HART)

    ATEX II1G Ex ia IIC T6

    FM IS, NI I/1+2/ABCD

    CSA IS, NI I/1+2/ABCD

    ATEX II2G Ex d IIC T6

    FM XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G

    CSA XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G

    ATEX Ex d, Ex ia

    FM XP, DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G

    CSA XP, DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G

    ATEX II3G Ex nA nL IIC T4/T5/T6

    FM+CSA XP,DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G

    ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db

    Propósito General CSA

    IECEx Ex ia IIC T6 Ga

    IECEx Ex d IIC T6 Gb

    IECEx Ex ia, Ex d

    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

    NEPSI Ex d IIC T4-T6

    TIIS Ex ia IIC T4

    TIIS Ex ia IIC T6

    TIIS Ex d IIC T6



    aprobación naval sólo para protocolo HART

    SIL2 sólo para protocolo HART

Documentos / Manuales / Software

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región