iTEMP TMT111
Transmisor de temperatura para montaje en raíl DIN

Ilustración del transmisor de temperatura TMT111 ©Endress+Hauser

Transformación de las señales del sensor en señales de salida estables y estandarizadas para todos los sectores industriales

Fiabilidad, exactitud de medición y estabilidad a largo plazo insuperables en procesos críticos de todos los sectores industriales. El transmisor configurable no solo transmite las señales convertidas de las termorresistencias (RTD) y termopares (TC), también transmite señales de resistencia y tensión. La señal de salida estandarizada es una señal de 4 a 20 mA.
Configuración fácil y rápida, visualización y mantenimiento desde PC mediante el software de configuración. Montaje en raíl DIN para ahorrar espacio según IEC 60715 (anchura de cabezal: 12,6 mm).

  • Ventajas

    • Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, preconfigurable según NAMUR NE43

    • Componente UL reconocido según UL 3111-1

    • Propósito general CSA

    • Cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE21

    • Certificación para...

  • Ámbito de aplicación

    • Transmisor de temperatura programable desde PC (PCP) sobre raíl DIN para convertir diversas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA

    • Utilizable para termómetro de resistencia (RTD), termopar (TC), y transmisores de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Transmisor de riel

  • Entrada

    1 RTD, TC, Ohm, mV

  • Salida

    1 analógica 4...20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    12...35 V DC (versión estándar)
    12...30 V DC (versión Ex)

  • Comunicación

    PCP (PC programable)

  • Instalación

    Riel DIN

  • Precisión

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

  • Aislamiento galvánico

    si

  • Certificación

    UL rec. Comp

    ATEX II2(1)G Ex ia IIC T4/T5/T6

    FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD

    FM IS, NI I/1+2/ABCD

    CSA IS, NI I/1+2/ABCD

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región