iTEMP TMT188
Transmisor de temperatura para cabezal

Ilustración del transmisor de temperatura para cabezal iTEMP TMT188 ©Endress+Hauser
Ilustración del transmisor de temperatura para cabezal iTEMP TMT188 ©Endress+Hauser

Transformación de la señal del sensor en una señal de salida estable y estandarizada para todos los sectores industriales

El transmisor está diseñado para transformar las señales de un sensor termorresistor (RTD) Pt100 en un rango fijo. La señal de salida estandarizada utilizada para las mediciones de proceso es una señal analógica de 4 a 20 mA. Esto significa una medición de temperatura rápida, fácil y económica y unos valores de medición fiables y precisos para una amplia gama de aplicaciones industriales.

  • Ventajas

    • Elevado nivel de exactitud de medición en todo el rango de temperaturas ambiente

    • Información sobre fallos en caso de rotura del sensor o de cortocircuitos según NAMUR NE 43

    • Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE

    • Certificado Ex para...

  • Ámbito de aplicación

    • Transmisor de temperatura para cabezal de rango fijo para convertir una señal de entrada de TC en una señal de salida analógica de 4 a 20 mA

    • Input: termopar (TC)

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Transmisor de cabezal

  • Entrada

    1 x TC

  • Salida

    1 x análogo 4...20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    8...35 V DC (versión estándar)

    8...30 V DC (Versión Ex)

  • Instalación

    Cabezal de terminal forma B

  • Precisión

    (Tipo K) <= 0.5 K

    (Tipo K) <= 0.9 °F

  • Aislamiento galvánico

    si

  • Certificación

    UL rec. Comp

    UL Ex IS

    UL Ex NI

    GOST Ex i

    Aprobación naval GL

    Metrología GOST

    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6

    FM IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    CSA IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    ATEX II3G Ex nA II T4/T5/T6

    ATEX II3D

    ATEX II1G EEx ia IIC T6, II3D

    ATEX II3G Ex nA II T6, II3D

    FM+CSA IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    Propósito General CSA

    TIIS Ex ia IIC T4

    TIIS Ex ia IIC T6

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región