El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

iTEMP TMT80
Transmisor de temperatura para cabezal

Transformación de las señales del sensor en señales de salida estables y estandarizadas para todos los sectores industriales

  • Ilustración de transmisor de temperatura para cabezal iTEMP TMT80 ©Endress+Hauser
  • Ilustración de transmisor de temperatura para cabezal iTEMP TMT80 con asignación de terminales ©Endress+Hauser

Dicho transmisor es configurable y es compatible tanto con sensores de resistencia como con termopares. A fin de obtener la máxima precisión en la medición, la característica de linealización de todos los tipos de sensor se almacena en el transmisor.
La señal de salida estandarizada utilizada para las mediciones de proceso es una señal analógica de 4 a 20 mA. Ello proporciona una medición de temperatura rápida, fácil y económica, así como unos valores medidos fiables para una amplia gama de aplicaciones industriales en zonas sin peligro de explosión.

Ventajas

  • Tecnología de dos hilos, salida analógica de 4 a 20 mA

  • Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, preconfigurable según NAMUR NE 43

  • Cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21

  • Aislamiento galvánico 500 V (entrada/salida)

  • Ajuste del rango de medición específico de la aplicación

Ámbito de aplicación

  • Transmisor de temperatura para cabezal programable desde PC (PCP) para convertir diversas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA

  • Apto para termómetros de resistencia (RTD) y termopares (TC)

  • Configuración del dispositivo desde un PC con un paquete de configuración y software de PC ReadWin 2000
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
Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región