iTEMP TMT128
Transmisor de temperatura para montaje en raíl DIN

©Endress+Hauser

Transformación de la señal del sensor en una señal de salida estable y estandarizada para todos los sectores industriales

El transmisor está diseñado para transformar las señales de un termopar (TC) en un rango de medida fijo. La señal de salida estandarizada utilizada para las mediciones de proceso es una señal analógica de 4 a 20 mA. Esto significa una medición de temperatura rápida, fácil y económica y unos valores de medición fiables y precisos para una amplia gama de aplicaciones industriales. El montaje se realiza sobre raíles DIN según IEC 60715 (anchura de cabezal: 22,5 mm).

  • Ventajas

    • Elevado nivel de exactitud de medición en todo el rango de temperaturas ambiente

    • Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, acorde con NAMUR NE 43

    • Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE

    • Certificación para zonas...

  • Ámbito de aplicación

    • Transmisor de temperatura de rango fijo para convertir señales de entrada de TC en una señales de salida analógica escalables de 4 a 20 mA

    • Input: termopar (TC)

    • Para montaje en raíl DIN

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Transmisor de riel

  • Entrada

    1 x TC

  • Salida

    1 x análogo 4...20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    12...35 V DC (versión estándar)

    12...30 V DC (versión Ex)

  • Instalación

    Riel DIN

  • Precisión

    (Tipo K) <= 0.5 K

    (Tipo K) <= 0.9 °F

  • Aislamiento galvánico

    si

  • Certificación

    UL rec. Comp

    Aprobación navalGL

    GOST Metrología

    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb

    FM IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    CSA IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    ATEX II3G Ex nA II T4/T5/T6

    FM+CSA IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    Propósito General CSA

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región