El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

iTEMP TMT182
Transmisor de temperatura para cabezal

Transformación de las señales de sensor en señales analógicas estables y estandarizadas para todos los sectores industriales

  • iTEMP TMT182 
Temperature head transmitter ©Endress+Hauser
  • iTEMP TMT182 
Temperature head transmitter ©Endress+Hauser

Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo sin igual en procesos críticos en todos los sectores industriales. El transmisor configurable no solo transmite las señales convertidas de los termómetros de resistencia (RTD) y termopares (TC); también transmite señales de resistencia y tensión mediante comunicación HART®. Se puede instalar como un aparato intrínsecamente seguro en zonas con peligro de explosión clasificadas como Zona 1. Sencillez y rapidez de manejo, visualización y mantenimiento desde un software de manejo para PC.

Ventajas

  • Operaciones de configuración para unidad local o en panel utilizando el módulo de configuración portátil o un PC

  • Alta precisión en todo el rango de temperaturas ambiente

  • Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, según NAMUR NE 43

  • Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE

  • Certificación Ex para zonas con peligro de explosión: ATEX Ex ia y zonas pulverulentas 22 según EN 50281-1; FM IS; CSA IS

  • Aislamiento galvánico

  • Conforme a SIL 2.

    Certificado marítimo

Ámbito de aplicación

  • Transmisor de temperatura para cabezal con protocolo HART® para convertir señales de entrada diversas en una salida de señal analógica escalable de 4 a 20 mA.

  • Entrada: termómetro de resistencia (RTD), termopar (TC), transmisor de resistencia (Ω), transmisor de tensión (mV)

  • Protocolo HART® para operaciones de configuración para unidades locales o de panel mediante el módulo de configuración portátil (DXR275, DXR375) o desde un PC (por ejemplo, ReadWin 2000 o FieldCare)

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: THT1, TMD830, TMD832, TMT2530, TMT2532

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región