iTEMP TMT112
Transmisor de temperatura para montaje en raíl DIN

Ilustración del transmisor de temperatura TMT112 ©Endress+Hauser
Ilustración del transmisor de temperatura TMT112 ©Endress+Hauser

Transformación de las señales del sensor en señales de salida estables y estandarizadas para todos los sectores industriales.

Fiabilidad, exactitud de medición y estabilidad a largo plazo insuperables en procesos críticos de todos los sectores industriales. El transmisor configurable no transmite solo las señales convertidas de las termorresistencias (RTD) y termopares (TC), también transmite señales de resistencia y tensión mediante comunicación HART®. Configuración fácil y rápida, visualización y mantenimiento desde PC mediante el software de configuración. Montaje en raíl DIN para ahorrar espacio según IEC 60715 (anchura de cabezal: 12,6 mm).

  • Ventajas

    • Parámetros de configuración universales con el protocolo HART®

    • Alta precisión en todo el rango de temperaturas ambiente

    • Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, acorde con NAMUR NE 43

    • Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE

    • Certificación para zonas clasificadas Ex: ATEX Ex, CSA IS...

  • Ámbito de aplicación

    • Transmisor de temperatura con protocolo HART® para convertir diversas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA

    Entrada:

    • Termómetro de resistencia (RTD)

    • Termopar (TC)

    • Transmisor de resistencia (Ω)

    • Transmisor de tensión (mV)

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Entrada

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Salida

    1 x análogo 4...20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    12...35 V DC (versión estándar)

    12...30 V DC (versión Ex)

  • Comunicación

    HART

  • Instalación

    Riel DIN

  • Precisión

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

  • Aislamiento galvánico

    si

  • Certificación

    UL rec. Com

    SIL

    ATEX II2(1)G EEx ia IIC T4/T5/T6

    FM IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    CSA IS,NI,Clase I,Div.1+2,Grupo ABCD

    ATEX II3G Ex nA II T4/T5/T6

    Propósito General CSA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región