iTEMP TMT85
Transmisor de temperatura para cabezal

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Transformación de señales de sensor a señales de salida digital estandarizada para todos los sectores industriales

Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo sin igual en procesos críticos para todos los sectores industriales. El transmisor configurable no solo transmite señales de sensores RTD y TC convertidas a digital, también transmite señales de resistencia y tensión mediante comunicación FOUNDATION Fieldbus™. Alta disponibilidad de la medición gracias a las funciones de monitorización de sensores y reconocimiento de fallos del hardware de equipo. Optimización de la precisión de la medición mediante la combinación sensor-transmisor.

  • Ventajas

    • Comunicación sencilla y estandarizada gracias a FOUNDATION Fieldbus™ H1

    • Diseño intuitivo de los puntos de medición en zonas Ex con peligro de explosión según FISCO/FNICO de acuerdo con IEC 600079-27

    • Funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión...

  • Ámbito de aplicación

    • 2 canales de entrada universal y protocolo FF™ para la conversión de señales de entrada a señales de salida digital

    • El equipo destaca por la fiabilidad de su señal, estabilidad a largo plazo, elevado nivel de precisión y diagnósticos avanzados (...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Transmisor de cabezal

  • Entrada

    2 RTD, TC, Ohm, mV

  • Salida

    FUNDACIÓN Fieldbus H1

  • Suministro de energía auxiliar

    9...32 V DC (FOUNDATION Fieldbus)

    9...17.5 V DC (FISCO/FNICO)

  • Comunicación

    FUNDACIÓN Fieldbus H1

  • Instalación

    Cabezal de terminal forma B

  • Precisión

    (Pt100) <= 0.1 K

    (Pt100) <= 0.18 °F

  • Aislamiento galvánico

    si

  • Certificación

    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II3G Ex nA nL IIC T4/T5/T6

    ATEX II3D

    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D

    ATEX II3G Ex nA nL IIC T6, II3D

    ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC

    FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD

    FM IS, NI I/1+2/ABCD

    CSA IS, NI I/1+2/ABCD

    CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G

    NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6

    NEPSI Ex nA IIC T4/T5/T6

    IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6

    FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G

    IECEx Ex tb IIIC Db

    IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región