Omnigrad M TW251
Tubo de protección para sensores de temperatura

©Endress+Hauser

El tubo de protección con racor de compresión incorporado permite la utilización de distintos tipos de sondas.

Dicho tubo de protección está provisto de un racor de compresión integrado, apto para distintas aplicaciones industriales, incluso para las aplicaciones sanitarias. Por defecto, se dispone en tuberías y depósitos o recipientes, en los que el acoplamiento al proceso pueda hacerse por roscado o soldadura. Debido a su diseño constructivo, se puede utilizar con distintos tipos de sondas de temperatura, como sondas compactas de temperatura, así como con portasondas sin tubo de protección o sondas de cable, generalmente para un diámetro de inserción de 6 mm.

  • Ventajas

    • El racor de compresión permite la sustitución de las sondas defectuosas sin que sea necesario interrumpir el proceso en marcha

    • En la estructura del pedido, es posible seleccionar de modo estándar distintas conexiones a proceso: roscadas (G ½", G ¼", NPT...

  • Ámbito de aplicación

    El tubo de protección TW251 está provisto de un racor de compresión integrado, apto para distintas aplicaciones industriales, entre ellas incluso las aplicaciones sanitarias.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    para sondas con diámetro de 6 mm (0.24") y 9 mm (0.35")

  • Conexión principal

    Adaptador de compresión

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    10.000 mm (393,7")

  • Conexión a proceso

    para soldar:

    -brida:

    G1/2"

    1/2" NPT

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    6 mm (0.24")

    9 mm (0,35")

  • Material de contacto del medio

    1.4404 (316L)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    < 0.4 µm (15.75 µin)

    < 0.8 µm (31.50 µin)

    < 1.2 µm (47.25 µin)

  • Forma de la Punta

    recto

    reducido

    estrechado

  • Rango de temperatura

    -200...650 °C (-328...1.202 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    50 bar (725 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    24 bar (348 psi)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región